Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Yttergängans storlek | Avstånd över plana ytor | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,936 kr - 24,936 kr | 545 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,5174 kr - 26,5174 kr | 1971 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,1347 kr - 16,1347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,1774 kr - 15,1774 kr | 61 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 41,8462 kr - 41,8462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,4336 kr - 15,4336 kr | 14000 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,7032 kr - 18,7032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,9596 kr - 21,9596 kr | 100 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,9884 kr - 14,9884 kr | 292 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 15,2028 kr - 15,2028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,6555 kr - 18,6555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 29,6113 kr - 29,6113 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25,1716 kr - 25,1716 kr | 400 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,6752 kr - 32,6752 kr | 5198 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 53,7535 kr - 53,7535 kr | 974 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,3427 kr - 13,3427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 41,0739 kr - 41,0739 kr | 600 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,61 kr - 19,1229 kr | 731 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 42,3977 kr - 42,3977 kr | 98 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,6379 kr - 23,6379 kr | 2615 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta