Meny Sök

Sexkantiga isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
137 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Yttergängans storlek Avstånd över plana ytor Gängans längd Längd på distans Köp
5,7164 kr - 8,9768 kr 1242 I lager
6.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
5,8887 kr - 9,2927 kr 1602 I lager
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
6,9372 kr - 10,9301 kr 3000 I lager
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5,7164 kr - 8,9768 kr 200 I lager
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
5,8887 kr - 9,2927 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
7,3537 kr - 11,5908 kr 4800 I lager
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
5,1419 kr - 8,3591 kr 9604 I lager
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
5,1419 kr - 8,3591 kr 487 I lager
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
9,0917 kr - 13,8458 kr 7598 I lager
8.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
5,8887 kr - 9,2927 kr 8589 I lager
8.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
5,8887 kr - 9,2927 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
8,4166 kr - 12,8547 kr 5971 I lager
6.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
16,1347 kr - 16,1347 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
10.0 mm
26,1778 kr - 26,1778 kr 3649 I lager
8.0 mm
20.0 mm
23,9788 kr - 23,9788 kr 100 I lager
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
15,1774 kr - 15,1774 kr 61 I lager
6.0 mm
9.0 mm
13,3427 kr - 13,3427 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
12.0 mm
21,9596 kr - 21,9596 kr 200 I lager
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
41,0739 kr - 41,0739 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
53,7535 kr - 53,7535 kr 1074 I lager
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
  • av 7
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 8.0 mm

10131770

Prisintervall
8,9768 kr - 5,7164 kr

Lagernivåer
1242 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Prisintervall
9,2927 kr - 5,8887 kr

Lagernivåer
1602 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Prisintervall
10,9301 kr - 6,9372 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Prisintervall
8,9768 kr - 5,7164 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 20.0 mm

10131893

Prisintervall
9,2927 kr - 5,8887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M5 15.0 mm

10131978

Prisintervall
11,5908 kr - 7,3537 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Prisintervall
8,3591 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
9604 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Prisintervall
8,3591 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
487 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 25.0 mm

10131909

Prisintervall
13,8458 kr - 9,0917 kr

Lagernivåer
7598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 15.0 mm

10131879

Prisintervall
9,2927 kr - 5,8887 kr

Lagernivåer
8589 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 12.0 mm

10131862

Prisintervall
9,2927 kr - 5,8887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 25.0 mm

10131817

Prisintervall
12,8547 kr - 8,4166 kr

Lagernivåer
5971 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161463

Prisintervall
16,1347 kr - 16,1347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 20.0 mm

10156445

Prisintervall
26,1778 kr - 26,1778 kr

Lagernivåer
3649 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 18.0 mm

10156247

Prisintervall
23,9788 kr - 23,9788 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314487

Prisintervall
15,1774 kr - 15,1774 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161494

Prisintervall
13,3427 kr - 13,3427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 30.0 mm

10156322

Prisintervall
21,9596 kr - 21,9596 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 40.0 mm

10156513

Prisintervall
41,0739 kr - 41,0739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 12.7 mm M6 30.0 mm

10156735

Prisintervall
53,7535 kr - 53,7535 kr

Lagernivåer
1074 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm