Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Yttergängans storlek | Avstånd över plana ytor | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8887 kr - 9,2927 kr | 8589 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,3537 kr - 11,5908 kr | 4800 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
42,3977 kr - 42,3977 kr | 98 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
15,4336 kr - 15,4336 kr | 14800 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
14,9884 kr - 14,9884 kr | 292 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
24,936 kr - 24,936 kr | 865 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
26,5174 kr - 26,5174 kr | 871 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
20,1683 kr - 20,1683 kr | 17247 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
63,6414 kr - 63,6414 kr | 814 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
26,5521 kr - 26,5521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
43,1014 kr - 43,1014 kr | 52 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
10156575 | 29,1745 kr - 29,1745 kr | 1635 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
33,4538 kr - 33,4538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
20,558 kr - 20,558 kr | 398 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
36,4096 kr - 36,4096 kr | 350 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
30,0419 kr - 30,0419 kr | 950 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
54,7524 kr - 54,7524 kr | 503 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
43,9068 kr - 43,9068 kr | 100 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
26,1515 kr - 26,1515 kr | 15967 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
13,289 kr - 13,289 kr | 264 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta