Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Yttergängans storlek | Avstånd över plana ytor | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43,078 kr - 43,078 kr | 600 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
38,6881 kr - 38,6881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
30,7463 kr - 30,7463 kr | 89 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
69,5366 kr - 69,5366 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
29,1643 kr - 29,1643 kr | 396 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
25,358 kr - 25,358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
28,7477 kr - 28,7477 kr | 202 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13,1442 kr - 13,1442 kr | 412 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
16,0299 kr - 16,0299 kr | 1000 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
16,1347 kr - 16,1347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,1214 kr - 8,6363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
12,4314 kr - 12,4314 kr | 3587 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,3463 kr - 1,4974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
24,8895 kr - 24,8895 kr | 147 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
24,907 kr - 24,907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
26,7493 kr - 26,7493 kr | 54 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
22,0764 kr - 22,0764 kr | 1670 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta