Meny Sök

Sexkantiga muttrar av standardtyp - Metall

I lager

Sexkantsmuttrar av standardtyp är en av de vanligaste muttrarna som finns och används med förankring, bultar, skruvar, pinnbultar, gängade stavar och på alla sorters fästelement som har maskinskruvsgängor.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Köp
0,3059 kr - 0,3059 kr 56470 I lager
M4
7.0 mm
1,2813 kr - 1,7379 kr 2820 I lager
M8
13.0 mm
0,6832 kr - 1,047 kr 12508 I lager
M6
10.0 mm
0,2513 kr - 0,2513 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
0,3145 kr - 0,3145 kr 6656 I lager
M5
8.0 mm
Sexkantsmutter M4 7.0 mm Mjukt stål

10180129

Prisintervall
0,3059 kr - 0,3059 kr

Lagernivåer
56470 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Total höjd
    3.2 mm
  • Mutterform
    Sexkantig
  • Allt material
    Mjukt stål
Sexkantsmutter M8 13.0 mm Mjukt stål

10180150

Prisintervall
1,7379 kr - 1,2813 kr

Lagernivåer
2820 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
  • Mutterform
    Sexkantig
  • Allt material
    Mjukt stål
Sexkantsmutter M6 10.0 mm Mjukt stål

10180143

Prisintervall
1,047 kr - 0,6832 kr

Lagernivåer
12508 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Mutterform
    Sexkantig
  • Allt material
    Mjukt stål
Sexkantsmutter M3 5.5 mm Mjukt stål

10180112

Prisintervall
0,2513 kr - 0,2513 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Total höjd
    2.4 mm
  • Mutterform
    Sexkantig
  • Allt material
    Mjukt stål
Sexkantsmutter M5 8.0 mm Mjukt stål

10180136

Prisintervall
0,3145 kr - 0,3145 kr

Lagernivåer
6656 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Mutterform
    Sexkantig
  • Allt material
    Mjukt stål