Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.
Serienummer: SR2791
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Avstånd över plana ytor | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,813 kr - 0,813 kr | 10195 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,6593 kr - 4,6593 kr | 1000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,128 kr - 1,128 kr | 7630 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8703 kr - 0,8703 kr | 74 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,496 kr - 3,6286 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 4,0683 kr - 4,0683 kr | 2000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,5848 kr - 0,5848 kr | 725 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1656 kr - 2,1656 kr | 3050 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,6047 kr - 1,6047 kr | 1707 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,9034 kr - 1,9034 kr | 3000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,9191 kr - 0,9191 kr | 2990 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,0043 kr - 1,0043 kr | 21000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 7,7127 kr - 7,7127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,5759 kr - 1,5759 kr | 3377 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,6797 kr - 0,6797 kr | 177 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4745 kr - 1,4745 kr | 12548 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,3968 kr - 1,4548 kr | 3000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2685 kr - 1,2685 kr | 5049 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3231 kr - 2,3231 kr | 2952 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9265 kr - 0,9265 kr | 118 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta