Meny Sök

Sexkants skallskruvar med fläns

I lager

Skruvar med torx-huvud och fläns är perfekta fästelement för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. Installeras med torx-verktyg.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Köp
0,5622 kr - 0,5622 kr 1208 I lager
T20
M4
20.0 mm
1,6584 kr - 1,6584 kr 5000 I lager
T30
M6
8.0 mm
0,5882 kr - 0,5882 kr 30976 I lager
T20
M5
10.0 mm
1,1176 kr - 1,1176 kr 12940 I lager
T30
M6
20.0 mm
5,3864 kr - 7,8452 kr 25176 I lager
T40
M8
20.0 mm
1,185 kr - 1,185 kr 5242 I lager
T30
M6
25.0 mm
9,1994 kr - 9,4695 kr 5762 I lager
T50
M10
70.0 mm
1,4361 kr - 1,4361 kr 47913 I lager
T40
M8
16.0 mm
1,7248 kr - 1,7248 kr 19963 I lager
T40
M8
25.0 mm
1,9521 kr - 1,9521 kr 767 I lager
T40
M8
30.0 mm
1,1123 kr - 1,1123 kr 20013 I lager
T20
M4
10.0 mm
0,7062 kr - 0,7062 kr 11230 I lager
T20
M5
20.0 mm
5,0156 kr - 6,7555 kr 4003 I lager
T50
M10
50.0 mm
2,3526 kr - 2,3804 kr 91303 I lager
T30
M6
16.0 mm
0,6038 kr - 0,6038 kr 82 I lager
T20
M5
12.0 mm
7,2992 kr - 7,491 kr 1342 I lager
T50
M10
40.0 mm
0,6284 kr - 0,6284 kr 21300 I lager
T20
M5
16.0 mm
1,0223 kr - 1,0223 kr 28734 I lager
T30
M6
10.0 mm
1,265 kr - 1,265 kr 8661 I lager
T30
M6
30.0 mm
0,5303 kr - 0,5303 kr 3043 I lager
T20
M4
12.0 mm
  • av 3
Sexkantsskruv M4 20.0 mm PA Naturfärgad

10048511

Prisintervall
0,5622 kr - 0,5622 kr

Lagernivåer
1208 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M6 8.0 mm PA Naturfärgad

10048573

Prisintervall
1,6584 kr - 1,6584 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M5 10.0 mm PA Naturfärgad

10048535

Prisintervall
0,5882 kr - 0,5882 kr

Lagernivåer
30976 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M6 20.0 mm PA Naturfärgad

10048610

Prisintervall
1,1176 kr - 1,1176 kr

Lagernivåer
12940 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M8 20.0 mm PA Naturfärgad

10048658

Prisintervall
7,8452 kr - 5,3864 kr

Lagernivåer
25176 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.25 mm
  • Huvudets höjd
    5.4 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M6 25.0 mm PA Naturfärgad

10048627

Prisintervall
1,185 kr - 1,185 kr

Lagernivåer
5242 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M10 70.0 mm PA Naturfärgad

10048696

Prisintervall
9,4695 kr - 9,1994 kr

Lagernivåer
5762 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.9 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M8 16.0 mm PA Naturfärgad

10048641

Prisintervall
1,4361 kr - 1,4361 kr

Lagernivåer
47913 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.25 mm
  • Huvudets höjd
    5.4 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M8 25.0 mm PA Naturfärgad

10048665

Prisintervall
1,7248 kr - 1,7248 kr

Lagernivåer
19963 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.25 mm
  • Huvudets höjd
    5.4 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M8 30.0 mm PA Naturfärgad

10048672

Prisintervall
1,9521 kr - 1,9521 kr

Lagernivåer
767 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.25 mm
  • Huvudets höjd
    5.4 mm
  • Skruvtyp
    Bult
Sexkantsskruv M4 10.0 mm PA Naturfärgad

10048481

Prisintervall
1,1123 kr - 1,1123 kr

Lagernivåer
20013 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M5 20.0 mm PA Naturfärgad

10048566

Prisintervall
0,7062 kr - 0,7062 kr

Lagernivåer
11230 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M10 50.0 mm PA Naturfärgad

10048689

Prisintervall
6,7555 kr - 5,0156 kr

Lagernivåer
4003 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.9 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M6 16.0 mm PA Naturfärgad

10048603

Prisintervall
2,3804 kr - 2,3526 kr

Lagernivåer
91303 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M5 12.0 mm PA Naturfärgad

10048542

Prisintervall
0,6038 kr - 0,6038 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M10 40.0 mm PA Naturfärgad

10048825

Prisintervall
7,491 kr - 7,2992 kr

Lagernivåer
1342 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.9 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M5 16.0 mm PA Naturfärgad

10048559

Prisintervall
0,6284 kr - 0,6284 kr

Lagernivåer
21300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M6 10.0 mm PA Naturfärgad

10048580

Prisintervall
1,0223 kr - 1,0223 kr

Lagernivåer
28734 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M6 30.0 mm PA Naturfärgad

10048634

Prisintervall
1,265 kr - 1,265 kr

Lagernivåer
8661 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål
Sexkantsskruv M4 12.0 mm PA Naturfärgad

10048498

Prisintervall
0,5303 kr - 0,5303 kr

Lagernivåer
3043 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Tandat huvud, av stål