Meny Sök

sexkantskruvar med lufthål

I lager

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har sexkantshuvud. Tillverkade av rostfritt stål.

  • Gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet kan slippa ut genom kärnan och ge luftflöde.
  • Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Passar för tätade kapslingar, höljen och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0091.A4

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
144 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 H1 Material A/F l1 d1 Köp
44,6637 kr - 59,5896 kr 111 I lager
1.3
3.5
304 Rostfritt stål
8.0
25.0
M5
57,7665 kr - 77,0221 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
40.0
M6
53,209 kr - 70,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
3.5
304 Rostfritt stål
8.0
35.0
M5
32,5862 kr - 43,4104 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
3.5
316 Rostfritt stål
8.0
10.0
M5
34,1814 kr - 45,5752 kr 223 I lager
1.6
4.0
304 Rostfritt stål
10.0
12.0
M6
41,3595 kr - 55,146 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
3.5
316 Rostfritt stål
8.0
20.0
M5
28,5984 kr - 38,0553 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.0
316 Rostfritt stål
5.0
8.0
M3
86,7068 kr - 115,6471 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
7.5
316 Rostfritt stål
19.0
40.0
M12
117,8119 kr - 157,1205 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
316 Rostfritt stål
24
45.0
M16
57,3108 kr - 76,3384 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
6.4
316 Rostfritt stål
17.0
25.0
M10
88,6438 kr - 118,1537 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
6.4
316 Rostfritt stål
17.0
60.0
M10
96,5055 kr - 128,636 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
316 Rostfritt stål
24
30.0
M16
70,7555 kr - 94,3407 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
6.4
316 Rostfritt stål
17.0
40.0
M10
89,4413 kr - 119,2931 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
316 Rostfritt stål
24
25.0
M16
30,5354 kr - 40,6758 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.0
304 Rostfritt stål
6.0
10.0
M3
43,6382 kr - 58,2223 kr 55 I lager
1.8
5.3
304 Rostfritt stål
13.0
25.0
M8
29,0542 kr - 38,7389 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
3.5
316 Rostfritt stål
8.0
6.0
M5
52,8672 kr - 70,4137 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.8
316 Rostfritt stål
7.0
30.0
M4
41,7013 kr - 55,6017 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
20.0
M6
61,9823 kr - 82,605 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
45.0
M6
  • av 8
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 25.0 304 Rostfritt stål

20227333

Prisintervall
59,5896 kr - 44,6637 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 40.0 316 Rostfritt stål

20237417

Prisintervall
77,0221 kr - 57,7665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 35.0 304 Rostfritt stål

20236700

Prisintervall
70,8694 kr - 53,209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 10.0 316 Rostfritt stål

20237257

Prisintervall
43,4104 kr - 32,5862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 12.0 304 Rostfritt stål

20236748

Prisintervall
45,5752 kr - 34,1814 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 20.0 316 Rostfritt stål

20237288

Prisintervall
55,146 kr - 41,3595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M3 8.0 316 Rostfritt stål

20237097

Prisintervall
38,0553 kr - 28,5984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M12 40.0 316 Rostfritt stål

20237677

Prisintervall
115,6471 kr - 86,7068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 45.0 316 Rostfritt stål

20237752

Prisintervall
157,1205 kr - 117,8119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 25.0 316 Rostfritt stål

20237554

Prisintervall
76,3384 kr - 57,3108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 60.0 316 Rostfritt stål

20237622

Prisintervall
118,1537 kr - 88,6438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 30.0 316 Rostfritt stål

20237721

Prisintervall
128,636 kr - 96,5055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 40.0 316 Rostfritt stål

20237585

Prisintervall
94,3407 kr - 70,7555 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 25.0 316 Rostfritt stål

20237714

Prisintervall
119,2931 kr - 89,4413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M3 10.0 304 Rostfritt stål

20236625

Prisintervall
40,6758 kr - 30,5354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 25.0 304 Rostfritt stål

20227371

Prisintervall
58,2223 kr - 43,6382 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 6.0 316 Rostfritt stål

20237233

Prisintervall
38,7389 kr - 29,0542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M4 30.0 316 Rostfritt stål

20237219

Prisintervall
70,4137 kr - 52,8672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 20.0 316 Rostfritt stål

20237370

Prisintervall
55,6017 kr - 41,7013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 45.0 316 Rostfritt stål

20237424

Prisintervall
82,605 kr - 61,9823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0