Meny Sök

Sexkants flänsmutter M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

These Nylon 6/6 M25x1.5 Lock & Flange Nuts are 9.0 mm high and are 27.94 mm across flats
Essentra artikelnummer:

10179741

Tillverkarens artikelnummer:

04M250150WFHN

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 999 21,1576 kr
1000 + 7,042 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

5 289,40 kr

250 x 21,1576 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M25 x 1.5
Avstånd över plana ytor 27.9 mm
Total höjd 9.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Mutterform Sexkantig
Commodity Code 3926909790
Mutterform Med fläns
Kontaktyta Flat

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss