Meny Sök

Sfäriska brickor

I lager

Sfäriska brickor är en idealisk lösning för att hålla fast lätta konstruktioner. De kan även användas som glidbricka på rotationscentra. Plastmaterialet som används för att tillverka dessa brickor kan steriliseras, vilket gör dem till en idealisk lösning för vetenskapliga och medicinska tillämpningar.

Inga specialverktyg krävs för montering eller demontering av brickorna. De är snabba och enkla att applicera.

  • Material: Polyoximetylen (POM)
  • Färg: Naturfärgad

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter Ytterdiameter Total höjd Typ Köp
2,0219 kr - 2,5889 kr 10536 I lager
21.0 mm
7.5 mm
1
1,2121 kr - 1,6568 kr 1990 I lager
14.5 mm
5.5 mm
1
1,6972 kr - 2,2042 kr 43178 I lager
16.0 mm
5.5 mm
1
1,1974 kr - 1,6421 kr 4006 I lager
12.5 mm
5.0 mm
1
1,2526 kr - 1,716 kr 5814 I lager
14.5 mm
5.5 mm
1
1,5923 kr - 2,0415 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
8.0 mm
2
1,8623 kr - 2,3965 kr 427 I lager
21.0 mm
7.5 mm
1
1,5328 kr - 1,9823 kr 180 I lager
16.0 mm
6.0 mm
1
1,5923 kr - 2,0415 kr 6990 I lager
13.0 mm
8.0 mm
2
Snabblåsande ring 12.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052037

Prisintervall
2,5889 kr - 2,0219 kr

Lagernivåer
10536 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Brickform
    Välvd
  • Typ av bricka
    Snabblåsande ring
  • Total höjd
    7.5 mm
Snabblåsande ring 4.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051931

Prisintervall
1,6568 kr - 1,2121 kr

Lagernivåer
1990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Brickform
    Välvd
  • Typ av bricka
    Snabblåsande ring
  • Total höjd
    5.5 mm
Snabblåsande ring 8.0 mm 16.0 mm 5.5 mm POM

10051993

Prisintervall
2,2042 kr - 1,6972 kr

Lagernivåer
43178 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Brickform
    Välvd
  • Typ av bricka
    Snabblåsande ring
  • Total höjd
    5.5 mm
Snabblåsande ring 3.0 mm 12.5 mm 5.0 mm POM

10051924

Prisintervall
1,6421 kr - 1,1974 kr

Lagernivåer
4006 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Brickform
    Välvd
  • Typ av bricka
    Snabblåsande ring
  • Total höjd
    5.0 mm
Snabblåsande ring 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051948

Prisintervall
1,716 kr - 1,2526 kr

Lagernivåer
5814 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Brickform
    Välvd
  • Typ av bricka
    Snabblåsande ring
  • Total höjd
    5.5 mm
Snabblåsande ring 6.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051962

Prisintervall
2,0415 kr - 1,5923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Brickform
    Välvd
  • Typ av bricka
    Snabblåsande ring
  • Total höjd
    8.0 mm
Snabblåsande ring 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052013

Prisintervall
2,3965 kr - 1,8623 kr

Lagernivåer
427 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Brickform
    Välvd
  • Typ av bricka
    Snabblåsande ring
  • Total höjd
    7.5 mm
Snabblåsande ring Naturfärgad 16.0 mm

10051955

Prisintervall
1,9823 kr - 1,5328 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Brickform
    Välvd
  • Typ av bricka
    Snabblåsande ring
  • Total höjd
    6.0 mm
Snabblåsande ring 7.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051986

Prisintervall
2,0415 kr - 1,5923 kr

Lagernivåer
6990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Brickform
    Välvd
  • Typ av bricka
    Snabblåsande ring
  • Total höjd
    8.0 mm