För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kraghöjd | Skruvstorlek | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,1804 kr - 31,311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
52,1787 kr - 77,1286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
107,9973 kr - 159,8588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
13,2797 kr - 19,7663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M4 x 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
38,0431 kr - 56,3024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 10
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
109,6021 kr - 162,3005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
399,4781 kr - 539,4696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M10 x 16
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
13,2797 kr - 19,7663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M3 x 4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
52,1787 kr - 77,1286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
164,6138 kr - 233,8276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
32,5252 kr - 48,2592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
93,2438 kr - 138,1708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
249,9408 kr - 355,3375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
896,2434 kr - 896,2434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M12 x 20
|
3.15 in
80.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
10210000 | 24,4577 kr - 36,0508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
66,2186 kr - 98,0984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
10210161 | 162,8635 kr - 231,3859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
24,4577 kr - 36,0508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
93,9395 kr - 139,1762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
193,3358 kr - 274,7618 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.89 in
48.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta