Meny Sök

Silikonbelagda pinnskruvar

I lager

Silikonbelagda skruvar har en unik form som gör det möjligt att greppa eller ansluta säkert utan att använda en mutter. Den är helt gängad och passar in i befintliga gängade hål och hylshål. Lätt att montera och demontera med en sexkantsnyckel (medföljer ej).

  • En Skruv utan huvud är en skruvfästlösning som ofta används för att sammanfoga en komponent säkert till en annan. De har en unik utformning som gör att de lättare kan greppa eller sammanfoga utan att använda mutter. Detta skiljer sig från en standardbult och skruvmontering.
  • Helgängad och kan drivas in i befintliga gäng och hylshål.
  • Perfekt för maskering.
Material: Silikon Färg: Svart, Blå, Gul, Röd Serienummer: SRF0066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Gängstorlek Stigning/TPI Färg Gängans längd Gängstandard Köp
10,7021 kr - 13,8665 kr 668 I lager
35.0 mm
M18
2.5 mm
Gul
25.0 mm
Metriska Gängor
13,3401 kr - 17,2701 kr 3556 I lager
30.0 mm
M20
2.5 mm
Blå
15.0 mm
Metriska Gängor
8,0266 kr - 10,3999 kr 2348 I lager
30.0 mm
M16
2.0 mm
Röd
20.0 mm
Metriska Gängor
10354957 17,8118 kr - 23,0688 kr 1940 I lager
33.0 mm
M24
3.0 mm
Svart
20.0 mm
Metriska Gängor
N/A 35.0 mm Gul

10354933

Prisintervall
13,8665 kr - 10,7021 kr

Lagernivåer
668 I lager
Egenskaper
  • H
    35.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Stigning/TPI
    2.5 mm
N/A 30.0 mm Blå

10354940

Prisintervall
17,2701 kr - 13,3401 kr

Lagernivåer
3556 I lager
Egenskaper
  • H
    30.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Stigning/TPI
    2.5 mm
N/A 30.0 mm Röd

10354926

Prisintervall
10,3999 kr - 8,0266 kr

Lagernivåer
2348 I lager
Egenskaper
  • H
    30.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Stigning/TPI
    2.0 mm
N/A 33.0 mm Svart

10354957

Prisintervall
23,0688 kr - 17,8118 kr

Lagernivåer
1940 I lager
Egenskaper
  • H
    33.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Stigning/TPI
    3.0 mm