Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Med spetsigt huvud så att skruven kan självgänga sig in i en panel. Det ökar hastigheten och minskar den arbetsinsats som krävs för monteringen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9058 kr - 1,2409 kr | 23000 I lager |
3.5 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8225 kr - 1,126 kr | 1974 I lager |
4.2 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5241 kr - 0,7195 kr | 20700 I lager |
4.2 mm
|
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5781 kr - 0,7914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2 mm
|
Stål
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,464 kr - 0,6362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 mm
|
Stål
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4185 kr - 0,573 kr | 159 I lager |
3.5 mm
|
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5472 kr - 0,7511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 mm
|
Mjukt stål
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,796 kr - 1,2194 kr | 102 I lager |
4.8 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4269 kr - 0,5845 kr | 3500 I lager |
2.9 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,435 kr - 1,9533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.8 mm
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9269 kr - 1,4204 kr | 509 I lager |
4.8 mm
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,8048 kr - 1,2323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.8 mm
|
Stål
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,1384 kr - 1,5511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.8 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9399 kr - 1,4506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.8 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,7627 kr - 1,0427 kr | 28500 I lager |
2.9 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6395 kr - 0,8761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,351 kr - 0,4797 kr | 1488 I lager |
2.9 mm
|
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4405 kr - 0,6061 kr | 17103 I lager |
2.9 mm
|
Mjukt stål
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4651 kr - 0,6362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.9 mm
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4946 kr - 0,6779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta