De självhållande distanserna snäpps fast på kretskortet, vilket underlättar monteringen, och bibehåller avståndet även om skruven avlägsnas. Finns i många alternativ för avstånd, skruv och paneltjocklek. Finns som standard och som staplingsbara.
Serienummer: SR2765
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Kroppens diameter | Innerdiameter | Paneltjocklek, A-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6398 kr - 1,822 kr | 17500 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,6864 kr - 1,6864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,6805 kr - 0,6805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 1,5681 kr - 1,5681 kr | 26449 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 3,6413 kr - 4,0459 kr | 4000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,7604 kr - 1,7604 kr | 11200 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 2,2652 kr - 2,5169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,8736 kr - 2,0818 kr | 125000 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,1524 kr - 2,3915 kr | 27085 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,7832 kr - 1,9814 kr | 17998 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,4357 kr - 1,7458 kr | 13997 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,61 kr - 1,789 kr | 23679 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4357 kr - 1,7458 kr | 5000 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,4357 kr - 1,7458 kr | 25514 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5793 kr - 2,0069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,4357 kr - 1,7458 kr | 22000 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5681 kr - 1,5681 kr | 9300 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 1,3534 kr - 1,5039 kr | 51651 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,5793 kr - 2,0069 kr | 13994 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,4357 kr - 1,7458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta