Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 4.8 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

Distansen har ett unikt självgängande nedre fäste. Det gängade hålet som de träs in i fungerar som form och gängar den nedre delen när den skruvas i. De kan användas i endera ett #4 eller M3 gängat hål.
Essentra artikelnummer:

10161166

Tillverkarens artikelnummer:

MSPMST-3-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,3985 kr
5000 - 9999 2,2262 kr
10000 + 2,0969 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 398,50 kr

1000 x 2,3985 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs icke-låsande
Fäste med hål typ B Hangängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) #4,M3
Avstånd över plana ytor 4.7 mm
Håldiameter A 3.2 mm
Längd på distans 4.8 mm
Gängans längd 4.6 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Låshuvudshöjd A 3.8 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss