10170328
SCBSST-6-01
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,1998 kr |
5000 - 9999 | 2,1644 kr |
10000 + | 2,1112 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
Fäste med hål typ B | Hangängat fäste |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | #8,M4 |
Avstånd över plana ytor | 0.311 in |
Avstånd över plana ytor | 7.9 mm |
Håldiameter A | 4.0 mm |
Håldiameter A | 0.157 in |
Längd på distans | 0.374 in |
Längd på distans | 9.5 mm |
Gängans längd | 6.4 mm |
Gängans längd | 0.252 in |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Låshuvudshöjd A | 10.2 mm |
Låshuvudshöjd A | 0.402 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta