Meny Sök

Självgängande monteringsskruvar

I lager

Konformade skruvar används i första hand för enkel montering och demontering av paneler. Bland idealiska användningsområden märks trämöbler och montage i platta paket. De har sexkantsspår, kompatibelt med sexkantsnyckel M3 eller M4.

Skruvens gänga är djupt skuren och säkerställer noggranna fogar som sitter tätt ihop. I sortimentet finns gängstorlekarna M5 och M7.

  • Material: stål
  • Ytbehandling: zinkplätering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Kompatibel storlek, sexkantsnyckel Köp
0,8646 kr - 1,7825 kr 24841 I lager
M7
50.0 mm
4.0 mm
0,8014 kr - 1,683 kr 14850 I lager
M7
40.0 mm
4.0 mm
1,2007 kr - 2,612 kr 28392 I lager
M7
70.0 mm
4.0 mm
0,4581 kr - 1,0586 kr 15079 I lager
M5
40.0 mm
3.0 mm
0,5213 kr - 1,1913 kr 28980 I lager
M5
50.0 mm
3.0 mm
Monteringsskruv M7 50.0 mm 4.6 mm (DIA) Stål

10378557

Prisintervall
1,7825 kr - 0,8646 kr

Lagernivåer
24841 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Skaftdiameter
    4.6 mm
  • Gängans diameter
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M7
Monteringsskruv M7 40.0 mm 10.0 mm (DIA) Stål

10378540

Prisintervall
1,683 kr - 0,8014 kr

Lagernivåer
14850 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Skaftdiameter
    4.6 mm
  • Gängans diameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M7
Monteringsskruv M7 70.0 mm 10.0 mm (DIA) Stål

10378564

Prisintervall
2,612 kr - 1,2007 kr

Lagernivåer
28392 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    4.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Skaftdiameter
    4.6 mm
  • Gängans diameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M7
Monteringsskruv M5 40.0 mm 7.2 mm (DIA) Stål

10378526

Prisintervall
1,0586 kr - 0,4581 kr

Lagernivåer
15079 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.2 mm
  • Skaftdiameter
    3.3 mm
  • Gängans diameter
    7.2 mm
  • Gängstorlek
    M5
Monteringsskruv M5 50.0 mm 7.2 mm (DIA) Stål

10378533

Prisintervall
1,1913 kr - 0,5213 kr

Lagernivåer
28980 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.2 mm
  • Skaftdiameter
    3.3 mm
  • Gängans diameter
    7.2 mm
  • Gängstorlek
    M5