Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4284 kr - 6,8049 kr | 2798 I lager |
Rund
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,3844 kr - 3,3381 kr | 16850 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
200
|
0.224 in
5.7 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,333 kr - 4,333 kr | 8096 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
84
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,6027 kr - 5,0438 kr | 2496 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
78
|
0.295 in
7.5 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,4032 kr - 1,9644 kr | 6800 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8019 kr - 1,3364 kr | 16072 I lager |
Välvd
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
392
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9766 kr - 1,3673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Välvd
|
Svart
|
Polyuretan
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,4854 kr - 4,8796 kr | 1764 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
98
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,3824 kr - 3,3354 kr | 8322 I lager |
Kvadratisk
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
200
|
0.224 in
5.7 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,6422 kr - 7,6422 kr | 2016 I lager |
Rund
|
Svart
|
Polyuretan
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,5567 kr - 3,5794 kr | 11314 I lager |
Platt
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
98
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
157,5751 kr - 210,0714 kr | 1506 I lager |
Platt
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
117,517 kr - 149,7473 kr | 1484 I lager |
Platt
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
148,9573 kr - 186,2003 kr | 124 I lager |
Välvd
|
Svart
|
Polyuretan
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Grå
|
Polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
157,5751 kr - 210,0714 kr | 36 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
139,1619 kr - 186,5163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Välvd
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Vit
|
Polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
132,124 kr - 176,2325 kr | 214 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
391,8303 kr - 454,5231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta