Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8305 kr - 3,9628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cylindrisk
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
128
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
2,4637 kr - 3,4493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cylindrisk
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,8312 kr - 2,5636 kr | 13041 I lager |
Halvklot
|
Svart
|
PU;gummi
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,3027 kr - 1,8239 kr | 52400 I lager |
Cylindrisk
|
Svart
|
PU;gummi
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,4621 kr - 7,647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cylindrisk
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
3,8932 kr - 5,4505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cylindrisk
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
1,104 kr - 1,5456 kr | 6696 I lager |
Halvklot
|
Svart
|
PU;gummi
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,2946 kr - 1,8125 kr | 22564 I lager |
Cylindrisk
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
200
|
0.252 in
6.4 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,4405 kr - 3,4167 kr | 14797 I lager |
Halvklot
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
128
|
0.311 in
7.9 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
1,7119 kr - 2,3967 kr | 3388 I lager |
Halvklot
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,6537 kr - 0,9152 kr | 13200 I lager |
Halvklot
|
Svart
|
PU;gummi
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,7189 kr - 5,2065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Konisk
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
18.3 mm
18.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,3586 kr - 4,7021 kr | 2058 I lager |
Halvklot
|
Svart
|
PU;gummi
|
98
|
0.382 in
9.7 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,9994 kr - 1,3992 kr | 9800 I lager |
Cylindrisk
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
200
|
0.189 in
4.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9063 kr - 1,2689 kr | 5082 I lager |
Halvklot
|
Svart
|
PU;gummi
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,8312 kr - 2,5636 kr | 19066 I lager |
Halvklot
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,4865 kr - 4,8811 kr | 6174 I lager |
Halvklot
|
Genomskinlig
|
PU;gummi
|
98
|
0.382 in
9.7 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,6416 kr - 0,8982 kr | 2312 I lager |
Halvklot
|
Svart
|
PU;gummi
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,3972 kr - 3,356 kr | 7578 I lager |
Platt
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
87,1884 kr - 136,0139 kr | 222 I lager |
Välvd
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta