Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
1,4593 kr - 3,0646 kr 863 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,9294 kr - 2,083 kr Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Vit
Filt
25.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,6871 kr - 1,5402 kr 2000 I lager
Rektangulär
Vit
Filt
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
1,0406 kr - 1,4568 kr 2061 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,9608 kr - 0,9608 kr 2024 I lager
Rektangulär
Vit
Filt
25.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
0,787 kr - 0,787 kr 2884 I lager
Rektangulär
Vit
Filt
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,8044 kr - 1,7852 kr 6891 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,0779 kr - 2,2637 kr 1040 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
40.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
148,9573 kr - 186,2003 kr 161 I lager
Välvd
Naturfärgad
Polyuretan
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
2,3385 kr - 3,2739 kr 24399 I lager
Halvklot
Svart
PU;gummi
128
7.9 mm
16.0 mm
15.7 mm
0,4662 kr - 0,6527 kr 45771 I lager
Halvklot
Genomskinlig
PU;gummi
578
1.6 mm
6.4 mm
6.4 mm
4,0675 kr - 4,0675 kr 1515 I lager
Konisk
Svart
PU;gummi
100
14.2 mm
19.1 mm
18.3 mm
2,8737 kr - 4,0231 kr 3 I lager
Välvd
Vit
Polyuretan
128
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,3419 kr - 1,8787 kr 16118 I lager
Platt
Svart
Polyuretan
288
3.5 mm
7.5 mm
7.5 mm
1,6555 kr - 3,6765 kr 90 I lager
Rund
Brun
Filt
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
1,0691 kr - 1,4968 kr 37200 I lager
Cylindrisk
Genomskinlig
PU;gummi
200
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,7014 kr - 2,8356 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt
Genomskinlig
Polyuretan
242
4.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4438 kr - 0,9843 kr 9570 I lager
Rund
Brun
Filt
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
2,4637 kr - 3,4493 kr Fråga angående leveranstidhär
Cylindrisk
Genomskinlig
PU;gummi
98
4.1 mm
19.1 mm
19.1 mm
4,234 kr - 6,0549 kr Fråga angående leveranstidhär
Välvd
Genomskinlig
Polyuretan
98
9.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
  • av 11
Självhäftande glidfot Rektangulär 25.0 mm 50.0 mm Filt

10255674

Prisintervall
3,0646 kr - 1,4593 kr

Lagernivåer
863 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 50.0 mm 25.0 mm Filt

10255940

Prisintervall
2,083 kr - 0,9294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 40.0 mm 20.0 mm Filt

10255926

Prisintervall
1,5402 kr - 0,6871 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 25.0 mm 35.0 mm Filt

10255667

Prisintervall
1,4568 kr - 1,0406 kr

Lagernivåer
2061 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 35.0 mm 25.0 mm Filt

10255933

Prisintervall
0,9608 kr - 0,9608 kr

Lagernivåer
2024 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 30.0 mm 20.0 mm Filt

10255919

Prisintervall
0,787 kr - 0,787 kr

Lagernivåer
2884 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 20.0 mm 30.0 mm Filt

10255643

Prisintervall
1,7852 kr - 0,8044 kr

Lagernivåer
6891 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 20.0 mm 40.0 mm Filt

10255650

Prisintervall
2,2637 kr - 1,0779 kr

Lagernivåer
1040 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 9.6 mm 5.5 mm Polyuretan

10367933

Prisintervall
186,2003 kr - 148,9573 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    96
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Halvklot 15.7 mm 7.9 mm PU;gummi Svart

10164648

Prisintervall
3,2739 kr - 2,3385 kr

Lagernivåer
24399 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    128
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Form
    Halvklot
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Halvklot 6.4 mm 1.6 mm PU;gummi Genomskinlig

10164921

Prisintervall
0,6527 kr - 0,4662 kr

Lagernivåer
45771 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    578
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Form
    Halvklot
  • Färg
    Genomskinlig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Konisk 18.3 mm 14.2 mm PU;gummi Svart

10164877

Prisintervall
4,0675 kr - 4,0675 kr

Lagernivåer
1515 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    100
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Form
    Konisk
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 16.0 mm 8.0 mm Polyuretan

10233467

Prisintervall
4,0231 kr - 2,8737 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    128
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Platt 7.5 mm 3.5 mm Polyuretan

10233481

Prisintervall
1,8787 kr - 1,3419 kr

Lagernivåer
16118 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    288
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rund 36.0 mm 36.0 mm Filt

10255506

Prisintervall
3,6765 kr - 1,6555 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert Cylindrisk 12.7 mm 3.5 mm PU;gummi Genomskinlig

10112427

Prisintervall
1,4968 kr - 1,0691 kr

Lagernivåer
37200 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    200
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Form
    Cylindrisk
  • Färg
    Genomskinlig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Platt 10.0 mm 4.0 mm Polyuretan

10252376

Prisintervall
2,8356 kr - 1,7014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    242
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Genomskinlig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rund 18.0 mm 18.0 mm Filt

10255421

Prisintervall
0,9843 kr - 0,4438 kr

Lagernivåer
9570 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert Cylindrisk 19.1 mm 4.1 mm PU;gummi Genomskinlig

10316634

Prisintervall
3,4493 kr - 2,4637 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    98
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Form
    Cylindrisk
  • Färg
    Genomskinlig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 19.0 mm 9.5 mm Polyuretan

10247679

Prisintervall
6,0549 kr - 4,234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    98
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Genomskinlig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB