Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
0,9294 kr - 2,083 kr Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Vit
Filt
25.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
1,0779 kr - 2,2637 kr 1040 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
40.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,8044 kr - 1,7852 kr 6891 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,787 kr - 0,787 kr 2884 I lager
Rektangulär
Vit
Filt
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,6871 kr - 1,5402 kr 2000 I lager
Rektangulär
Vit
Filt
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,9608 kr - 0,9608 kr 2024 I lager
Rektangulär
Vit
Filt
25.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
1,4593 kr - 3,0646 kr 863 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,0406 kr - 1,4568 kr 2061 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
4,234 kr - 6,0549 kr Fråga angående leveranstidhär
Välvd
Genomskinlig
Polyuretan
98
9.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
10247716 1,8689 kr - 3,7378 kr 17175 I lager
Platt
Genomskinlig
Polyuretan
288
1.8 mm
10.0 mm
10.0 mm
4,2046 kr - 5,8864 kr 2016 I lager
Rund
Grå
Polyuretan
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
3,6027 kr - 5,0438 kr 8064 I lager
Platt
Grå
Polyuretan
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
0,4907 kr - 1,0892 kr 6900 I lager
Rund
Vit
Filt
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,4907 kr - 1,0892 kr 29002 I lager
Rund
Brun
Filt
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
2,8333 kr - 5,95 kr 866 I lager
Rund
Brun
Filt
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
1,0213 kr - 2,1448 kr 24 I lager
Rund
Vit
Filt
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
1,6555 kr - 3,6765 kr 1008 I lager
Rund
Vit
Filt
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
1,1467 kr - 2,4081 kr 1390 I lager
Rund
Brun
Filt
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
2,0918 kr - 4,3928 kr 92 I lager
Rund
Vit
Filt
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
6,1635 kr - 6,1635 kr 3176 I lager
Rund
Vit
Filt
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
  • av 11
Självhäftande glidfot Rektangulär 50.0 mm 25.0 mm Filt

10255940

Prisintervall
2,083 kr - 0,9294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 20.0 mm 40.0 mm Filt

10255650

Prisintervall
2,2637 kr - 1,0779 kr

Lagernivåer
1040 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 20.0 mm 30.0 mm Filt

10255643

Prisintervall
1,7852 kr - 0,8044 kr

Lagernivåer
6891 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 30.0 mm 20.0 mm Filt

10255919

Prisintervall
0,787 kr - 0,787 kr

Lagernivåer
2884 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 40.0 mm 20.0 mm Filt

10255926

Prisintervall
1,5402 kr - 0,6871 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 35.0 mm 25.0 mm Filt

10255933

Prisintervall
0,9608 kr - 0,9608 kr

Lagernivåer
2024 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 25.0 mm 50.0 mm Filt

10255674

Prisintervall
3,0646 kr - 1,4593 kr

Lagernivåer
863 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 25.0 mm 35.0 mm Filt

10255667

Prisintervall
1,4568 kr - 1,0406 kr

Lagernivåer
2061 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 19.0 mm 9.5 mm Polyuretan

10247679

Prisintervall
6,0549 kr - 4,234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    98
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Genomskinlig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Platt 10.0 mm 1.8 mm Polyuretan

10247716

Prisintervall
3,7378 kr - 1,8689 kr

Lagernivåer
17175 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    288
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Genomskinlig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Rund 22.3 mm 10.1 mm Polyuretan

10233511

Prisintervall
5,8864 kr - 4,2046 kr

Lagernivåer
2016 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    72
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Rund
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Platt 19.7 mm 3.0 mm Polyuretan

10252451

Prisintervall
5,0438 kr - 3,6027 kr

Lagernivåer
8064 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    84
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rund 20.0 mm 20.0 mm Filt

10255728

Prisintervall
1,0892 kr - 0,4907 kr

Lagernivåer
6900 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 20.0 mm 20.0 mm Filt

10255438

Prisintervall
1,0892 kr - 0,4907 kr

Lagernivåer
29002 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 50.0 mm 50.0 mm Filt

10255537

Prisintervall
5,95 kr - 2,8333 kr

Lagernivåer
866 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 28.0 mm 28.0 mm Filt

10255766

Prisintervall
2,1448 kr - 1,0213 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 36.0 mm 36.0 mm Filt

10255797

Prisintervall
3,6765 kr - 1,6555 kr

Lagernivåer
1008 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 30.0 mm 30.0 mm Filt

10255483

Prisintervall
2,4081 kr - 1,1467 kr

Lagernivåer
1390 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 40.0 mm 40.0 mm Filt

10255803

Prisintervall
4,3928 kr - 2,0918 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 70.0 mm 70.0 mm Filt

10255841

Prisintervall
6,1635 kr - 6,1635 kr

Lagernivåer
3176 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000