Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
202 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Vit
Polyuretan
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
162,3024 kr - 216,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt
Naturfärgad
Polyuretan
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
121,0426 kr - 154,2398 kr 1448 I lager
Platt
Naturfärgad
Polyuretan
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
153,4261 kr - 191,7863 kr 123 I lager
Välvd
Svart
Polyuretan
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
297,0587 kr - 397,8782 kr 783 I lager
Kvadratisk
Naturfärgad
Polyuretan
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
162,3024 kr - 216,3736 kr 36 I lager
Platt
Svart
Polyuretan
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
248,2837 kr - 332,7117 kr 67 I lager
Kvadratisk
Vit
Polyuretan
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Grå
Polyuretan
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
325,2409 kr - 435,9426 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Naturfärgad
Polyuretan
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
221,8473 kr - 299,3962 kr 11 I lager
Kvadratisk
Naturfärgad
Polyuretan
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
143,3368 kr - 192,1118 kr Fråga angående leveranstidhär
Välvd
Naturfärgad
Polyuretan
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Grå
Polyuretan
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
136,0878 kr - 181,5195 kr 198 I lager
Platt
Svart
Polyuretan
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Välvd
Grå
Polyuretan
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Naturfärgad
Polyuretan
24
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
5 I lager
Kvadratisk
Naturfärgad
Polyuretan
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
403,5852 kr - 468,1589 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Polyuretan
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
113,368 kr - 131,5068 kr 81 I lager
Platt
Grå
Polyuretan
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
128,8795 kr - 164,9658 kr 2 I lager
Kvadratisk
Grå
Polyuretan
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
228,0458 kr - 264,5331 kr 1 I lager
Välvd
Grå
Polyuretan
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
  • av 11
Självhäftande buffert Rund 22.0 mm 10.0 mm Polyuretan

10333853


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    24
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Platt 16.5 mm 10.2 mm Polyuretan

10367896

Prisintervall
216,3736 kr - 162,3024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    32
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Platt 12.7 mm 3.5 mm Polyuretan

10333921

Prisintervall
154,2398 kr - 121,0426 kr

Lagernivåer
1448 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    56
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 9.6 mm 5.4 mm Polyuretan

10367940

Prisintervall
191,7863 kr - 153,4261 kr

Lagernivåer
123 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    96
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Kvadratisk 10.2 mm 2.5 mm Polyuretan

10334133

Prisintervall
397,8782 kr - 297,0587 kr

Lagernivåer
783 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    10.2 mm
  • Antal per ark
    54
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Naturfärgad
Självhäftande buffert Platt 16.5 mm 10.2 mm Polyuretan

10367902

Prisintervall
216,3736 kr - 162,3024 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    32
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Kvadratisk 12.7 mm 3.1 mm Polyuretan

10334010

Prisintervall
332,7117 kr - 248,2837 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Antal per ark
    80
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Vit
Självhäftande buffert Kvadratisk 20.6 mm 7.6 mm Polyuretan

10333907


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    20.5 mm
  • Antal per ark
    36
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Grå
Självhäftande buffert Kvadratisk 12.7 mm 3.1 mm Polyuretan

10334003

Prisintervall
435,9426 kr - 325,2409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Antal per ark
    80
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Naturfärgad
Självhäftande buffert Kvadratisk 20.6 mm 7.6 mm Polyuretan

10333884

Prisintervall
299,3962 kr - 221,8473 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.5 mm
  • Antal per ark
    36
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Naturfärgad
Självhäftande buffert Välvd 19.0 mm 9.6 mm Polyuretan

10334096

Prisintervall
192,1118 kr - 143,3368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    20
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Rund 22.0 mm 10.0 mm Polyuretan

10333860


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    24
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Rund
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Platt 14.0 mm 4.5 mm Polyuretan

10367889

Prisintervall
181,5195 kr - 136,0878 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    32
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 9.6 mm 5.4 mm Polyuretan

10367957


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    96
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Kvadratisk 20.5 mm 13.2 mm Polyuretan

10367919


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    20.6 mm
  • Antal per ark
    24
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Naturfärgad
Självhäftande buffert Kvadratisk 12.7 mm 3.1 mm Polyuretan

10333969


Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Antal per ark
    80
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Naturfärgad
Självhäftande buffert Rund 22.0 mm 10.0 mm Polyuretan

10333846

Prisintervall
468,1589 kr - 403,5852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    24
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Platt 12.7 mm 3.5 mm Polyuretan

10333938

Prisintervall
131,5068 kr - 113,368 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    56
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Kvadratisk 12.7 mm 3.1 mm Polyuretan

10333976

Prisintervall
164,9658 kr - 128,8795 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Antal per ark
    80
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Grå
Självhäftande buffert Välvd 19.0 mm 9.6 mm Polyuretan

10334119

Prisintervall
264,5331 kr - 228,0458 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    20
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB