Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
202 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
2,1546 kr - 4,5246 kr 92 I lager
Rund
Vit
Filt
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,5839 kr - 1,2951 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Vit
Filt
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
2,5852 kr - 5,4289 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Vit
Filt
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
2,7637 kr - 3,8693 kr 2520 I lager
Svart
Polyuretan
20.5 mm
2,394 kr - 3,3517 kr 5194 I lager
Svart
Polyuretan
19.1 mm
0,7069 kr - 0,9897 kr 27936 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
9.9 mm
10164730 0,6297 kr - 0,8816 kr 13050 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
7.9 mm
0,5778 kr - 0,8089 kr 70470 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
8.6 mm
0,4571 kr - 1,0138 kr 2053 I lager
Rund
Vit
Filt
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
4,3767 kr - 6,1273 kr 9828 I lager
Svart
Polyuretan
20.0 mm
5,8852 kr - 5,8852 kr 12754 I lager
Platt
Genomskinlig
Polyuretan
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
1,3601 kr - 1,9042 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
Polyuretan
12.7 mm
0,7123 kr - 1,5743 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Vit
Filt
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
2,9183 kr - 6,1285 kr 746 I lager
Rund
Vit
Filt
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
4,6444 kr - 6,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Polyuretan
19.0 mm
1,4603 kr - 2,0445 kr 27104 I lager
Svart
Polyuretan
10.0 mm
0,4257 kr - 0,9455 kr 15220 I lager
Rund
Brun
Filt
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,4584 kr - 3,0627 kr 4200 I lager
Rund
Brun
Filt
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
3,7493 kr - 7,8735 kr 346 I lager
Rund
Brun
Filt
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
26,3347 kr - 36,8686 kr 209 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
45.7 mm
  • av 11
Självhäftande glidfot Rund 40.0 mm 40.0 mm Filt

10255803

Prisintervall
4,5246 kr - 2,1546 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 22.0 mm 22.0 mm Filt

10255735

Prisintervall
1,2951 kr - 0,5839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 45.0 mm 45.0 mm Filt

10255810

Prisintervall
5,4289 kr - 2,5852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 20.5 mm 3.1 mm Polyuretan Svart

10164723

Prisintervall
3,8693 kr - 2,7637 kr

Lagernivåer
2520 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    3.1 mm
Självhäftande buffert 19.1 mm 4.1 mm Polyuretan Svart

10316641

Prisintervall
3,3517 kr - 2,394 kr

Lagernivåer
5194 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    4.1 mm
Självhäftande buffert 10.0 mm 3.0 mm Polyuretan Genomskinlig

10316566

Prisintervall
0,9897 kr - 0,7069 kr

Lagernivåer
27936 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3919908099
  • Total höjd
    3.0 mm
Självhäftande buffert 7.9 mm 2.2 mm Polyuretan Genomskinlig

10164730

Prisintervall
0,8816 kr - 0,6297 kr

Lagernivåer
13050 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    2.2 mm
Självhäftande buffert 8.6 mm 2.2 mm Polyuretan Genomskinlig

10164983

Prisintervall
0,8089 kr - 0,5778 kr

Lagernivåer
70470 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    2.2 mm
Självhäftande glidfot Rund 18.0 mm 18.0 mm Filt

10255711

Prisintervall
1,0138 kr - 0,4571 kr

Lagernivåer
2053 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 20.0 mm 6.2 mm Svart Polyuretan

10242582

Prisintervall
6,1273 kr - 4,3767 kr

Lagernivåer
9828 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    6.2 mm
Självhäftande buffert Platt 19.7 mm 3.0 mm Polyuretan

10276532

Prisintervall
5,8852 kr - 5,8852 kr

Lagernivåer
12754 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    84
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Genomskinlig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.5 mm Grå Polyuretan

10247730

Prisintervall
1,9042 kr - 1,3601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.5 mm
Självhäftande glidfot Rund 24.0 mm 24.0 mm Filt

10255742

Prisintervall
1,5743 kr - 0,7123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 50.0 mm 50.0 mm Filt

10255827

Prisintervall
6,1285 kr - 2,9183 kr

Lagernivåer
746 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 19.0 mm 9.5 mm Svart Polyuretan

10233474

Prisintervall
6,5022 kr - 4,6444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    9.5 mm
Självhäftande buffert 10.0 mm 4.0 mm Svart Polyuretan

10252369

Prisintervall
2,0445 kr - 1,4603 kr

Lagernivåer
27104 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    4.0 mm
Självhäftande glidfot Rund 16.0 mm 16.0 mm Filt

10255414

Prisintervall
0,9455 kr - 0,4257 kr

Lagernivåer
15220 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 32.0 mm 32.0 mm Filt

10255490

Prisintervall
3,0627 kr - 1,4584 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 60.0 mm 60.0 mm Filt

10255544

Prisintervall
7,8735 kr - 3,7493 kr

Lagernivåer
346 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 45.7 mm 15.8 mm Polyuretan Genomskinlig

10164778

Prisintervall
36,8686 kr - 26,3347 kr

Lagernivåer
209 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    15.8 mm