Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
202 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
3,9143 kr - 5,48 kr 2736 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
22.4 mm
0,9867 kr - 1,3813 kr 21600 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
12.7 mm
1,1811 kr - 2,4803 kr 2478 I lager
Rund
Vit
Filt
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
14,1393 kr - 14,1393 kr 4134 I lager
Kvadratisk
Svart
Polyuretan
72
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
2,9154 kr - 4,0816 kr 6274 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
16.5 mm
0,8259 kr - 1,1563 kr 20400 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
9.5 mm
4,1896 kr - 4,1896 kr 15 I lager
Svart
Polyuretan
19.1 mm
1,0294 kr - 1,4412 kr Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
Polyuretan
9.5 mm
2,4086 kr - 3,3721 kr 43392 I lager
Svart
Polyuretan
16.0 mm
1,3765 kr - 1,9272 kr 18072 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
9.6 mm
2,1546 kr - 4,5246 kr 92 I lager
Rund
Vit
Filt
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,778 kr - 1,0892 kr Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
Polyuretan
12.7 mm
1,0773 kr - 1,5082 kr 42200 I lager
Svart
Polyuretan
12.7 mm
0,6297 kr - 0,8816 kr 1800 I lager
Svart
Polyuretan
7.9 mm
0,4967 kr - 0,6954 kr 1350 I lager
Svart
Polyuretan
8.6 mm
4,3767 kr - 6,1273 kr 9828 I lager
Svart
Polyuretan
20.0 mm
153,4261 kr - 191,7863 kr 115 I lager
Välvd
Naturfärgad
Polyuretan
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
2,394 kr - 3,3517 kr 33536 I lager
Svart
Polyuretan
16.5 mm
3,7107 kr - 5,1951 kr 8064 I lager
Grå
Polyuretan
19.7 mm
10164730 0,6297 kr - 0,8816 kr 13050 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
7.9 mm
  • av 11
Självhäftande buffert 22.3 mm 10.1 mm Polyuretan Genomskinlig

10316573

Prisintervall
5,48 kr - 3,9143 kr

Lagernivåer
2736 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    10.1 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.5 mm Polyuretan Genomskinlig

10164655

Prisintervall
1,3813 kr - 0,9867 kr

Lagernivåer
21600 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    3.5 mm
Självhäftande glidfot Rund 30.0 mm 30.0 mm Filt

10255773

Prisintervall
2,4803 kr - 1,1811 kr

Lagernivåer
2478 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert Kvadratisk 20.5 mm 13.2 mm Polyuretan

10276518

Prisintervall
14,1393 kr - 14,1393 kr

Lagernivåer
4134 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.5 mm
  • Antal per ark
    72
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Svart
Självhäftande buffert 15.9 mm 10.1 mm Polyuretan Genomskinlig

10164594

Prisintervall
4,0816 kr - 2,9154 kr

Lagernivåer
6274 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    10.1 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.8 mm Genomskinlig Polyuretan

10164792

Prisintervall
1,1563 kr - 0,8259 kr

Lagernivåer
20400 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.8 mm
Självhäftande buffert 18.3 mm 14.2 mm Polyuretan Svart

10164877

Prisintervall
4,1896 kr - 4,1896 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    14.2 mm
Självhäftande buffert 9.5 mm 4.8 mm Polyuretan Genomskinlig

10164822

Prisintervall
1,4412 kr - 1,0294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    4.8 mm
Självhäftande buffert 16.0 mm 7.9 mm Polyuretan Svart

10164648

Prisintervall
3,3721 kr - 2,4086 kr

Lagernivåer
43392 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    7.9 mm
Självhäftande buffert 9.6 mm 3.8 mm Polyuretan Genomskinlig

10164617

Prisintervall
1,9272 kr - 1,3765 kr

Lagernivåer
18072 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    3.8 mm
Självhäftande glidfot Rund 40.0 mm 40.0 mm Filt

10255803

Prisintervall
4,5246 kr - 2,1546 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 12.7 mm 1.6 mm Polyuretan Genomskinlig

10164952

Prisintervall
1,0892 kr - 0,778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    1.6 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 6.3 mm Polyuretan Svart

10164976

Prisintervall
1,5082 kr - 1,0773 kr

Lagernivåer
42200 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    6.3 mm
Självhäftande buffert 7.9 mm 2.2 mm Polyuretan Svart

10164747

Prisintervall
0,8816 kr - 0,6297 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    2.2 mm
Självhäftande buffert 8.6 mm 2.2 mm Polyuretan Svart

10164990

Prisintervall
0,6954 kr - 0,4967 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    2.2 mm
Självhäftande buffert 20.0 mm 6.2 mm Svart Polyuretan

10242582

Prisintervall
6,1273 kr - 4,3767 kr

Lagernivåer
9828 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    6.2 mm
Självhäftande buffert Välvd 9.6 mm 5.5 mm Polyuretan

10367933

Prisintervall
191,7863 kr - 153,4261 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    96
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert 15.9 mm 10.1 mm Polyuretan Svart

10164600

Prisintervall
3,3517 kr - 2,394 kr

Lagernivåer
33536 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    10.1 mm
Självhäftande buffert 19.7 mm 3.0 mm Grå Polyuretan

10252451

Prisintervall
5,1951 kr - 3,7107 kr

Lagernivåer
8064 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.0 mm
Självhäftande buffert 7.9 mm 2.2 mm Polyuretan Genomskinlig

10164730

Prisintervall
0,8816 kr - 0,6297 kr

Lagernivåer
13050 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    2.2 mm