Meny Sök

Självhäftande buntbandshållare

I lager

Vårt utbud av självhäftande buntbandshållare erbjuder flera olika monteringsalternativ. Levereras självhäftande och kan även skruvas fast. Finns för fast, fyrvägs kabelinstallation eller med vridbar bas. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR1718

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Maximal kompatibel buntbandsbredd Total bredd Total höjd Köp
1,8643 kr - 1,8643 kr 7643 I lager
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
1,6301 kr - 1,6618 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
2,2194 kr - 2,753 kr 46873 I lager
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
11,5054 kr - 11,5054 kr 153 I lager
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
3,193 kr - 3,6117 kr 29678 I lager
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
2,2446 kr - 3,0694 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
3,6066 kr - 3,6066 kr Fråga angående leveranstidhär
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
2,2782 kr - 2,2782 kr 75704 I lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
7,1013 kr - 7,1013 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
1,8538 kr - 2,1833 kr 5846 I lager
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
20,6387 kr - 20,6387 kr 862 I lager
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
10246047 1,6125 kr - 1,6125 kr 39528 I lager
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
4,3079 kr - 4,3079 kr 21194 I lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
1,9379 kr - 1,9379 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
1,9971 kr - 2,347 kr 29868 I lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
1,9379 kr - 1,9379 kr 6100 I lager
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
1,4161 kr - 1,4161 kr 1994 I lager
19.1 mm
19.1 mm
6.1 mm
2,8847 kr - 2,8847 kr 5907 I lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
10277072 2,722 kr - 2,722 kr 63700 I lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
2,4113 kr - 2,4113 kr 1000 I lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
  • av 2
Buntbandshållare Icke-självhäftande ABS Vit

10155240

Prisintervall
1,8643 kr - 1,8643 kr

Lagernivåer
7643 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Total höjd
    3.45 mm
  • Totallängd
    19.05 mm
  • Total bredd
    19.05 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 3.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246054

Prisintervall
1,6618 kr - 1,6301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 3.6 mm
  • Total höjd
    3.9 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande M4 3.5 mm PA Naturfärgad

10009703

Prisintervall
2,753 kr - 2,2194 kr

Lagernivåer
46873 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    7.1 mm
  • Totallängd
    25.4 mm
Buntbandshållare Vidhäftande Nylon 6/6 Naturfärgad

10155233

Prisintervall
11,5054 kr - 11,5054 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    7.9 mm
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
Buntbandshållare Vidhäftande ABS Vit

10155257

Prisintervall
3,6117 kr - 3,193 kr

Lagernivåer
29678 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    3.45 mm
  • Totallängd
    19.05 mm
  • Total bredd
    19.05 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 2.5 mm PA Naturfärgad

10015780

Prisintervall
3,0694 kr - 2,2446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    3.5 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
Buntbandshållare Vidhäftande ABS Vit

10155264

Prisintervall
3,6066 kr - 3,6066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    3.45 mm
  • Totallängd
    19.05 mm
  • Total bredd
    19.05 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246078

Prisintervall
2,2782 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
75704 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Totallängd
    28.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 4.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10155271

Prisintervall
7,1013 kr - 7,1013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Håldiameter A
    3.8 mm
  • Total höjd
    7.6 mm
  • Totallängd
    38.1 mm
Buntbandshållare Vidhäftande M3.5 3.5 mm PA Naturfärgad

10009659

Prisintervall
2,1833 kr - 1,8538 kr

Lagernivåer
5846 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    6.1 mm
  • Totallängd
    19.1 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 4.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10155158

Prisintervall
20,6387 kr - 20,6387 kr

Lagernivåer
862 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Håldiameter A
    3.8 mm
  • Total höjd
    7.6 mm
  • Totallängd
    50.8 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246047

Prisintervall
1,6125 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
39528 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 3.2 mm
  • Total höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    12.5 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 6 3.6 mm Nylon 6/6 Svart

10108956

Prisintervall
4,3079 kr - 4,3079 kr

Lagernivåer
21194 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens höjd
    6.1 mm
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.5 - 3.6 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 3.6 mm Nylon 6/6 Svart

10277058

Prisintervall
1,9379 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 3.6 mm
  • Total höjd
    3.9 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
Buntbandshållare Skruv 6 3.6 mm Nylon 6/6 Svart

10108949

Prisintervall
2,347 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
29868 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens höjd
    6.1 mm
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.5 - 3.6 mm
  • Total höjd
    6.1 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.5 mm Nylon 6/6 Svart

10277096

Prisintervall
1,9379 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
6100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.5 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
  • Totallängd
    18.0 mm
Buntbandshållare Skruv Nylon 6/6 Naturfärgad

10009642

Prisintervall
1,4161 kr - 1,4161 kr

Lagernivåer
1994 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Total höjd
    6.1 mm
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Total bredd
    19.1 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.8 mm Nylon 6/6 Svart

10277089

Prisintervall
2,8847 kr - 2,8847 kr

Lagernivåer
5907 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Totallängd
    28.0 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.8 mm Nylon 6/6 Svart

10277072

Prisintervall
2,722 kr - 2,722 kr

Lagernivåer
63700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Totallängd
    28.0 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246085

Prisintervall
2,4113 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Totallängd
    28.0 mm