Meny Sök

Självhäftande clips, U-formad

I lager

Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. U-formen gör det enkelt att montera och demontera bunten. Olika storlekar för buntar med olika diametrar. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2138

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Maximal kompatibel kabeldiameter Basens längd Köp
2,5265 kr - 2,5265 kr 7560 I lager
2,8727 kr - 2,8727 kr 5393 I lager
4,832 kr - 4,832 kr 400 I lager
8,3591 kr - 8,3591 kr 82 I lager
5,6693 kr - 5,6693 kr 1156 I lager
2,3686 kr - 2,3686 kr 10500 I lager
Kabelklämma 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC Grå

10010877

Prisintervall
2,5265 kr - 2,5265 kr

Lagernivåer
7560 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Gummi
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Total höjd
    11.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC Grå

10010884

Prisintervall
2,8727 kr - 2,8727 kr

Lagernivåer
5393 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Gummi
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Total höjd
    15.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Grå

10010891

Prisintervall
4,832 kr - 4,832 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Gummi
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Total höjd
    17.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm PVC Grå

10010907

Prisintervall
8,3591 kr - 8,3591 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Gummi
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Total höjd
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma 19.1 mm 23.0 mm 25.4 mm PVC Grå

10010853

Prisintervall
5,6693 kr - 5,6693 kr

Lagernivåer
1156 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Gummi
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Total höjd
    23.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma 3.2 mm 7.1 mm 19.1 mm PVC Grå

10010860

Prisintervall
2,3686 kr - 2,3686 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Gummi
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Total höjd
    7.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790