Meny Sök

Självhäftande kabelklämma

I lager

Självhäftande kabelklämmor för ledningar på 1 mm, fasta eller ledade. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Inre höjd Köp
3,3321 kr - 3,3321 kr 4283 I lager
1,4793 kr - 1,4793 kr 31852 I lager
1,9964 kr - 1,9964 kr 75781 I lager
2,6014 kr - 2,6014 kr 32000 I lager
4.6 mm
4.0 mm
4,5961 kr - 7,4686 kr 2924 I lager
12.0 mm
8.0 mm
3,3465 kr - 3,7777 kr 18999 I lager
11.4 mm
7.1 mm
1,9964 kr - 1,9964 kr 146310 I lager
3,5593 kr - 3,5593 kr 48243 I lager
11.4 mm
7.1 mm
8,5171 kr - 13,4005 kr 4700 I lager
12.0 mm
7.0 mm
5,7738 kr - 9,1204 kr 1826 I lager
18.0 mm
13.0 mm
2,0217 kr - 2,7425 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
4,4613 kr - 4,4613 kr Fråga angående leveranstidhär
18.3 mm
13.7 mm
1,7763 kr - 1,7763 kr 9092 I lager
2,2701 kr - 2,2701 kr Fråga angående leveranstidhär
3,0162 kr - 4,8977 kr 1504 I lager
6.0 mm
4.2 mm
2,3555 kr - 3,1311 kr 3987 I lager
6.9 mm
2.8 mm
3,7084 kr - 4,5784 kr 1000 I lager
11.7 mm
7.9 mm
1,7052 kr - 2,1052 kr 994 I lager
5.1 mm
3.2 mm
Kabelklämma Vidhäftande PA66 Naturfärgad

10245859

Prisintervall
3,3321 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
4283 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    8.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma Vidhäftande PA66 Naturfärgad

10245835

Prisintervall
1,4793 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
31852 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    5.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma Vidhäftande PA66 Naturfärgad

10245842

Prisintervall
1,9964 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
75781 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Bredd på klämma
    7.2 mm
  • Total höjd
    6.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelklämma Vidhäftande PA66 Naturfärgad

10036655

Prisintervall
2,6014 kr - 2,6014 kr

Lagernivåer
32000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Bredd på klämma
    7.2 mm
  • Inre bredd
    4.6 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Kabelklämma Vidhäftande 27.0 mm 27.0 mm PA Naturfärgad

10333778

Prisintervall
7,4686 kr - 4,5961 kr

Lagernivåer
2924 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens längd
    27.0 mm
  • Basbredd
    27.0 mm
  • Inre bredd
    12.0 mm
Kabelklämma 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10018606

Prisintervall
3,7777 kr - 3,3465 kr

Lagernivåer
18999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Bredd på klämma
    11.9 mm
  • Inre bredd
    11.4 mm
  • Total höjd
    11.6 mm
Kabelklämma Vidhäftande PA66 Naturfärgad

10245866

Prisintervall
1,9964 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
146310 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma Vidhäftande PA66 Naturfärgad

10036679

Prisintervall
3,5593 kr - 3,5593 kr

Lagernivåer
48243 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Bredd på klämma
    11.9 mm
  • Inre bredd
    11.4 mm
  • Total höjd
    11.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Kabelklämma Vidhäftande 25.4 mm 25.4 mm PA Naturfärgad

10333754

Prisintervall
13,4005 kr - 8,5171 kr

Lagernivåer
4700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    12.0 mm
Kabelklämma Vidhäftande 26.0 mm 26.0 mm PA Naturfärgad

10333785

Prisintervall
9,1204 kr - 5,7738 kr

Lagernivåer
1826 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens längd
    26.0 mm
  • Basbredd
    26.0 mm
  • Inre bredd
    18.0 mm
Kabelklämma 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036662

Prisintervall
2,7425 kr - 2,0217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Bredd på klämma
    10.0 mm
  • Inre bredd
    10.0 mm
  • Total höjd
    8.8 mm
Kabelklämma Vidhäftande PA66 Naturfärgad

10036686

Prisintervall
4,4613 kr - 4,4613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Bredd på klämma
    12.7 mm
  • Inre bredd
    18.3 mm
  • Total höjd
    17.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Kabelklämma 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Aluminum Silver

10112403

Prisintervall
1,7763 kr - 1,7763 kr

Lagernivåer
9092 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basbredd
    11.3 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616991099
Kabelklämma 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Aluminum Silver

10112410

Prisintervall
2,2701 kr - 2,2701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basbredd
    16.3 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616991099
Kabelklämma Vidhäftande 19.0 mm 19.0 mm PA Naturfärgad

10333761

Prisintervall
4,8977 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
1504 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens längd
    19.0 mm
  • Basbredd
    19.0 mm
Kabelklämma – Plast, självhäftande 2.8 mm 6.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10361276

Prisintervall
3,1311 kr - 2,3555 kr

Lagernivåer
3987 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens längd
    12.7 mm
  • Basbredd
    9.5 mm
  • Bredd på klämma
    6.9 mm
Kabelklämma – Plast, självhäftande 7.9 mm 11.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10361290

Prisintervall
4,5784 kr - 3,7084 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens längd
    19.1 mm
  • Basbredd
    19.1 mm
  • Bredd på klämma
    9.5 mm
Kabelklämma – Plast, självhäftande 3.2 mm 5.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10361283

Prisintervall
2,1052 kr - 1,7052 kr

Lagernivåer
994 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens längd
    13.1 mm
  • Basbredd
    11.9 mm
  • Bredd på klämma
    5.1 mm