Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Genomskinligheten kamouflerar klämman. Går snabbt och lätt att montera med självhäftande bas, finns i fem storlekar för olika buntdiametrar. UL94 V-0 PVC med häftämne i akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basbredd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Basens längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,2226 kr - 4,2226 kr | 30602 I lager |
|
|
|
||
4,2226 kr - 4,2226 kr | 12595 I lager |
|
|
|
||
7,1814 kr - 7,1814 kr | 19414 I lager |
|
|
|
||
4,2226 kr - 4,2226 kr | 3235 I lager |
|
|
|
||
4,2083 kr - 4,2083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
9,2279 kr - 9,2279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
25,8072 kr - 25,8072 kr | 499 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
9,0319 kr - 9,0319 kr | 495 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
8,4362 kr - 8,4362 kr | 998 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
13,1909 kr - 13,1909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.843 in
21.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta