Meny Sök

Självhäftande kretskortsstöd

I lager

Stöd med självhäftande bas har en dubbelhäftande tejp med en lösgöringsflik för snabb montering. De levereras med tre alternativ för kretskortsmontering: Snäppfäste, icke-låsande och plan stödyta. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Basbredd Basens längd Längd på distans Köp
2,3411 kr - 3,3178 kr 2000 I lager
3.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
2,3842 kr - 3,4327 kr 1000 I lager
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
7,3681 kr - 7,3681 kr 3300 I lager
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
2,0826 kr - 3,0018 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
2,14 kr - 3,0593 kr 1032 I lager
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
2,3411 kr - 3,3178 kr 1981 I lager
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
6,8654 kr - 6,8654 kr 7416 I lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
5,8026 kr - 5,8026 kr 9400 I lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
2,14 kr - 3,0593 kr 992 I lager
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
2,3842 kr - 3,4327 kr 4255 I lager
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
1,8671 kr - 2,5422 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr 1000 I lager
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
1,7844 kr - 2,0403 kr 3881 I lager
7.1 mm
17.8 mm
12.0 mm
1,7844 kr - 2,0403 kr 1000 I lager
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
1,8427 kr - 1,9961 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr 7911 I lager
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
1,4517 kr - 1,66 kr 300 I lager
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
1,8671 kr - 2,5422 kr 1000 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
  • av 5
Självhäftande basdistans 14.0 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10150412

Prisintervall
3,3178 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 9.2 mm PA UL94 V-2

10150375

Prisintervall
3,4327 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Prisintervall
7,3681 kr - 7,3681 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Basens längd
    20.0 mm
  • Basbredd
    20.0 mm
  • Längd på distans
    16.7 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 3.5 mm PA UL94 V-2

10150382

Prisintervall
3,0018 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10150399

Prisintervall
3,0593 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
1032 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 7.2 mm PA UL94 V-2

10150368

Prisintervall
3,3178 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
1981 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Prisintervall
6,8654 kr - 6,8654 kr

Lagernivåer
7416 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Basens längd
    18.0 mm
  • Basbredd
    18.0 mm
  • Längd på distans
    12.8 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10556832


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Prisintervall
5,8026 kr - 5,8026 kr

Lagernivåer
9400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Basens längd
    18.0 mm
  • Basbredd
    18.0 mm
  • Längd på distans
    8.2 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 4.0 mm PA UL94 V-2

10150351

Prisintervall
3,0593 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
992 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10150429

Prisintervall
3,4327 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
4255 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10022078

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10022023

Prisintervall
2,0403 kr - 1,7844 kr

Lagernivåer
3881 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    17.8 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10022030

Prisintervall
2,0403 kr - 1,7844 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    17.8 mm
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-0

10446928

Prisintervall
1,9961 kr - 1,8427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10022139

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
7911 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10022115

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10022054

Prisintervall
1,66 kr - 1,4517 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    17.8 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm