Meny Sök

Självhäftande kretskortsstöd

I lager

Stöd med självhäftande bas har en dubbelhäftande tejp med en lösgöringsflik för snabb montering. De levereras med tre alternativ för kretskortsmontering: Snäppfäste, icke-låsande och plan stödyta. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Basbredd Basens längd Längd på distans Köp
3,0003 kr - 4,0693 kr 18391 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
3,2899 kr - 3,2899 kr 1968 I lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
1,5512 kr - 2,1113 kr 14985 I lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
4,4267 kr - 4,4267 kr 5076 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
3,7363 kr - 3,7363 kr 5978 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
3,3187 kr - 3,3187 kr 68 I lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
7,4974 kr - 21,9033 kr 10 I lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
1,5512 kr - 2,1113 kr 3475 I lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
2,2262 kr - 3,1598 kr 1914 I lager
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr 16665 I lager
4.4 mm
13.0 mm
14.3 mm
1,8427 kr - 1,9961 kr 6998 I lager
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
1,8427 kr - 1,9961 kr 1000 I lager
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr 2975 I lager
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
1,8671 kr - 2,5422 kr 4998 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr 5418 I lager
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
1,8117 kr - 1,9826 kr 1000 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr 13466 I lager
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
1,1998 kr - 1,3041 kr 1483 I lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
2,3698 kr - 3,3896 kr 797 I lager
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
3,4368 kr - 4,124 kr 1354 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
  • av 5
Självhäftande basdistans 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Prisintervall
4,0693 kr - 3,0003 kr

Lagernivåer
18391 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Prisintervall
3,2899 kr - 3,2899 kr

Lagernivåer
1968 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Prisintervall
2,1113 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
14985 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Prisintervall
4,4267 kr - 4,4267 kr

Lagernivåer
5076 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Prisintervall
3,7363 kr - 3,7363 kr

Lagernivåer
5978 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Prisintervall
3,3187 kr - 3,3187 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

10331712

Prisintervall
21,9033 kr - 7,4974 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    18.0 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10001363

Prisintervall
2,1113 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
3475 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10150443

Prisintervall
3,1598 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
1914 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 13.0 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10022160

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
16665 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    14.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-0

10112380

Prisintervall
1,9961 kr - 1,8427 kr

Lagernivåer
6998 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10112373

Prisintervall
1,9961 kr - 1,8427 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10022153

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
2975 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
4998 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022108

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
5418 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001318

Prisintervall
1,9826 kr - 1,8117 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10022146

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
13466 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Prisintervall
1,3041 kr - 1,1998 kr

Lagernivåer
1483 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10150467

Prisintervall
3,3896 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
797 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap-Lock
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Prisintervall
4,124 kr - 3,4368 kr

Lagernivåer
1354 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm