Självhäftande och enkel att montera. Inga genomgående hål krävs. Låsenheten håller kabeln på plats och kan öppnas igen. Finns i olika modeller, färger och material. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basbredd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Basens längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,5942 kr - 4,5942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,2027 kr - 5,2027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,3248 kr - 6,3248 kr | 144 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,1891 kr - 9,2257 kr | 6846 I lager |
|
|
|
||
10245880 | 4,2411 kr - 7,5481 kr | 2095 I lager |
|
|
|
|
4,7192 kr - 8,3585 kr | 2639 I lager |
|
|
|
||
6,1267 kr - 10,9049 kr | 1460 I lager |
|
|
|
||
3,7692 kr - 6,7151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta