Meny Sök

Självhäftande prickar - Limprickar

I lager

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Avtagbarhet Total diameter Köp
386,561 kr - 386,561 kr 9 I lager
Löstagbar
349,0782 kr - 349,0782 kr Fråga angående leveranstidhär
Vertikal fästning
405,9409 kr - 405,9409 kr 3 I lager
Löstagbar
386,561 kr - 386,561 kr 24 I lager
Permanent
349,0782 kr - 349,0782 kr 4 I lager
Permanent
386,561 kr - 386,561 kr Fråga angående leveranstidhär
Vertikal fästning
349,0782 kr - 349,0782 kr 7 I lager
Löstagbar
349,0782 kr - 349,0782 kr Fråga angående leveranstidhär
Permanent
349,0782 kr - 349,0782 kr Fråga angående leveranstidhär
Vertikal fästning
Limprick 16.0 mm 1.0 mm Löstagbar

10393994

Prisintervall
386,561 kr - 386,561 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Handhållna rullar
  • Avtagbarhet
    Löstagbar
  • Antal per rulle
    2000 Pieces
  • Commodity Code
    3919108025
  • Viskositet
    Halvgenomskinlig
Limprick 10.0 mm 1.0 mm Vertikal fästning

10390528

Prisintervall
349,0782 kr - 349,0782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Handhållna rullar
  • Avtagbarhet
    Vertikal fästning
  • Antal per rulle
    2000 Pieces
  • Commodity Code
    3919108025
  • Viskositet
    Halvgenomskinlig
Limprick 10.0 mm 1.0 mm Löstagbar

10390504

Prisintervall
405,9409 kr - 405,9409 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Handhållna rullar
  • Avtagbarhet
    Löstagbar
  • Antal per rulle
    2000 Pieces
  • Commodity Code
    3919108025
  • Viskositet
    Halvgenomskinlig
Limprick 16.0 mm 1.0 mm Permanent

10394007

Prisintervall
386,561 kr - 386,561 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Handhållna rullar
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Antal per rulle
    2000 Pieces
  • Commodity Code
    3919108025
  • Viskositet
    Halvgenomskinlig
Limprick 5.0 mm 1.0 mm Permanent

10390481

Prisintervall
349,0782 kr - 349,0782 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Handhållna rullar
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Antal per rulle
    2000 Pieces
  • Commodity Code
    3919108025
  • Viskositet
    Halvgenomskinlig
Limprick 16.0 mm 1.0 mm Vertikal fästning

10394014

Prisintervall
386,561 kr - 386,561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Handhållna rullar
  • Avtagbarhet
    Vertikal fästning
  • Antal per rulle
    2000 Pieces
  • Commodity Code
    3919108025
  • Viskositet
    Halvgenomskinlig
N/A;5.0 mm;Löstagbar

10390474

Prisintervall
349,0782 kr - 349,0782 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Handhållna rullar
  • Avtagbarhet
    Löstagbar
  • Antal per rulle
    2000 Pieces
  • Commodity Code
    3919108025
  • Viskositet
    Halvgenomskinlig
Limprick 10.0 mm 1.0 mm Permanent

10390511

Prisintervall
349,0782 kr - 349,0782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Handhållna rullar
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Antal per rulle
    2000 Pieces
  • Commodity Code
    3919108025
  • Viskositet
    Halvgenomskinlig
Limprick 5.0 mm 1.0 mm Vertikal fästning

10390498

Prisintervall
349,0782 kr - 349,0782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Handhållna rullar
  • Avtagbarhet
    Vertikal fästning
  • Antal per rulle
    2000 Pieces
  • Commodity Code
    3919108025
  • Viskositet
    Halvgenomskinlig