Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.
Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.
Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
950.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5000.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5300.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5900.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5950.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
800.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
3850.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
200.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
550.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4650.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4600.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
5100.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
400.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
1750.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
2250.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4050.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
50.0
|
4450.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
2150.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
2200.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5
|
60.0
|
650.0
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta