Gängade stänger är gängade i båda ändar för att med ena änden ansluta till din länkenhet och ge ökad inmatningskraft till kuggarna. Valfri variant av knopp kan anslutas till den gängade delen i den andra änden. Stängerna finns i stål eller rostfritt stål med mässingsinsats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Längd, lång gänga | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176,8439 kr - 176,8439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 132,4042 kr - 132,4042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 115,094 kr - 115,094 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 213,474 kr - 213,474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta