Meny Sök

Skaftlock

I lager

Garden Cane Caps med korshuvudmönster används vanligtvis på spetsen av trädgårdskäppar och andra spetsiga käppar eller pålar. De är väderbeständiga och bidrar till att förhindra att användarna skadar sig. Utformad för att passa en mängd olika diametrar.Ett praktiskt lock med krysshuvud som ofta används på trädgårdsstörar, metallstavar och andra stavformiga föremål.

  • Skyddar mot skador och inträngande föroreningar.
  • Skyddar användaren från att skadas.
Material: PVC Färg: Grön, Gul Serienummer: SR1203

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 H d2 Färg h1 D Köp
2,8869 kr - 6,4245 kr 601 I lager
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Gul
4.5 mm
33.0 mm
2,7243 kr - 6,1832 kr 5250 I lager
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Grön
4.5 mm
33.0 mm
Skaftlock 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Gul

10074381

Prisintervall
6,4245 kr - 2,8869 kr

Lagernivåer
601 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm
Skaftlock 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Grön

10074398

Prisintervall
6,1832 kr - 2,7243 kr

Lagernivåer
5250 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm