Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud - Standardhuvud i plast

I lager

Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.

Serienummer: SR2012

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
200 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Kompatibel storlek, sexkantsnyckel Gängans längd Drevtyp Köp
5,0557 kr - 5,0557 kr 550 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
25.0 mm
Huvud sexkantigt
5,3286 kr - 5,3286 kr 21273 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
30.0 mm
Huvud sexkantigt
7,9426 kr - 7,9426 kr 18496 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
50.0 mm
Huvud sexkantigt
4,237 kr - 4,237 kr 25152 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
8.0 mm
Huvud sexkantigt
4,237 kr - 4,237 kr 17287 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
12.0 mm
Huvud sexkantigt
4,237 kr - 4,237 kr 15932 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
10.0 mm
Huvud sexkantigt
4,6679 kr - 4,6679 kr 11085 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
20.0 mm
Huvud sexkantigt
6,3053 kr - 6,3053 kr 5000 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
40.0 mm
Huvud sexkantigt
4,237 kr - 4,237 kr 3018 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
6.5 mm
Huvud sexkantigt
5,0557 kr - 5,0557 kr 1090 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
22.0 mm
Huvud sexkantigt
4,395 kr - 4,395 kr 11002 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
16.0 mm
Huvud sexkantigt
20,6107 kr - 20,6107 kr 3250 I lager
M12
Naturfärgad
PA
10.0 mm
50.0 mm
Huvud sexkantigt
18,7866 kr - 18,7866 kr 2541 I lager
M12
Naturfärgad
PA
10.0 mm
40.0 mm
Huvud sexkantigt
7,641 kr - 7,641 kr 5795 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
25.0 mm
Huvud sexkantigt
10,1689 kr - 10,1689 kr 13558 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
50.0 mm
Huvud sexkantigt
6,6787 kr - 6,6787 kr 252050 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
16.0 mm
Huvud sexkantigt
10,8296 kr - 10,8296 kr 5115 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
60.0 mm
Huvud sexkantigt
9,58 kr - 9,58 kr 6500 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
60.0 mm
Huvud sexkantigt
8,0288 kr - 8,0288 kr 34075 I lager
M8
Naturfärgad
PA
6.0 mm
30.0 mm
Huvud sexkantigt
14,5208 kr - 14,5208 kr 5909 I lager
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
40.0 mm
Huvud sexkantigt
  • av 10
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 25.0 mm PA

10053904

Prisintervall
5,0557 kr - 5,0557 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 30.0 mm PA

10053911

Prisintervall
5,3286 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
21273 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 50.0 mm PA

10053942

Prisintervall
7,9426 kr - 7,9426 kr

Lagernivåer
18496 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 8.0 mm PA

10053843

Prisintervall
4,237 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
25152 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 12.0 mm PA

10053874

Prisintervall
4,237 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
17287 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 10.0 mm PA

10053867

Prisintervall
4,237 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
15932 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 20.0 mm PA

10053898

Prisintervall
4,6679 kr - 4,6679 kr

Lagernivåer
11085 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 40.0 mm PA

10053935

Prisintervall
6,3053 kr - 6,3053 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 6.5 mm PA

10053850

Prisintervall
4,237 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
3018 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    6.5 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 22.0 mm PA

10053928

Prisintervall
5,0557 kr - 5,0557 kr

Lagernivåer
1090 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    22.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 16.0 mm PA

10053881

Prisintervall
4,395 kr - 4,395 kr

Lagernivåer
11002 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M12 50.0 mm PA

10054154

Prisintervall
20,6107 kr - 20,6107 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M12 40.0 mm PA

10054147

Prisintervall
18,7866 kr - 18,7866 kr

Lagernivåer
2541 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 25.0 mm PA

10054055

Prisintervall
7,641 kr - 7,641 kr

Lagernivåer
5795 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 50.0 mm PA

10054017

Prisintervall
10,1689 kr - 10,1689 kr

Lagernivåer
13558 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 16.0 mm PA

10053973

Prisintervall
6,6787 kr - 6,6787 kr

Lagernivåer
252050 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 60.0 mm PA

10054024

Prisintervall
10,8296 kr - 10,8296 kr

Lagernivåer
5115 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 60.0 mm PA

10053959

Prisintervall
9,58 kr - 9,58 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 30.0 mm PA

10053997

Prisintervall
8,0288 kr - 8,0288 kr

Lagernivåer
34075 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 40.0 mm PA

10054079

Prisintervall
14,5208 kr - 14,5208 kr

Lagernivåer
5909 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm