Meny Sök

Skruv med platt huvud - Torx - PEEK

I produktion

Platt huvud skruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder utmärkt mekanisk hållfasthet, kemisk resistens och termisk stabilitet. platt huvud designen har en stor lageryta som hjälper till att fördela lasten jämnt och minimera risken för ytskador.

torxbits förbättrar vridmomentöverföringen och minskar sannolikheten för utskjutning, jämfört med traditionella skruvhuvuden.

Skruvarna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR1931

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Torx-storlek h2 h1 l2 l1 ±0.2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
35.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
10.0
Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
4.0
Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
15.0
Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
8.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
30.0
Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
15.0
Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
10.0
Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
6.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
25.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
10.0
Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
20.0
Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
6.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
8.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
10.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
6.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
  • av 3
Pan Head Screw M8 35.0 16.0 PEEK Beige

20820633


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-storlek
    TX-40
Pan Head Screw M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20820282


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-storlek
    TX-10
Pan Head Screw M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20820114


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-storlek
    TX-6
Pan Head Screw M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20820169


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-storlek
    TX-6
Pan Head Screw M2.5 8.0 5.0 PEEK Beige

20820206


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-storlek
    TX-8
Pan Head Screw M3 30.0 6.0 PEEK Beige

20820336


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-storlek
    TX-10
Pan Head Screw M2.5 15.0 5.0 PEEK Beige

20820237


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-storlek
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 10.0 5.0 PEEK Beige

20820213


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-storlek
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 4.0 5.0 PEEK Beige

20820183


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-storlek
    TX-8
Pan Head Screw M2 6.0 4.0 PEEK Beige

20820121


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-storlek
    TX-6
Pan Head Screw M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20820404


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-storlek
    TX-20
Pan Head Screw M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20820503


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-storlek
    TX-30
Pan Head Screw M2.5 20.0 5.0 PEEK Beige

20820244


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-storlek
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 6.0 5.0 PEEK Beige

20820190


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-storlek
    TX-8
Pan Head Screw M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20820527


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-storlek
    TX-30
Pan Head Screw M2 8.0 4.0 PEEK Beige

20820138


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-storlek
    TX-6
Pan Head Screw M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20820312


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-storlek
    TX-10
Pan Head Screw M2 10.0 4.0 PEEK Beige

20820145


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-storlek
    TX-6
Pan Head Screw M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20820268


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-storlek
    TX-10
Pan Head Screw M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20820343


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-storlek
    TX-20