Platt huvud skruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder utmärkt mekanisk hållfasthet, kemisk resistens och termisk stabilitet. platt huvud designen har en stor lageryta som hjälper till att fördela lasten jämnt och minimera risken för ytskador.
torxbits förbättrar vridmomentöverföringen och minskar sannolikheten för utskjutning, jämfört med traditionella skruvhuvuden.
Skruvarna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR1931
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Torx-storlek | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
4.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
4.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
30.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
30.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
30.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
10.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
10.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
30.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
40.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
20.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
15.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
12.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
8.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
35.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
25.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
8.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
4.0
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
15.0
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta