Meny Sök

Skruv med platt huvud - Torx - PEEK

I produktion

Platt huvud skruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder utmärkt mekanisk hållfasthet, kemisk resistens och termisk stabilitet. platt huvud designen har en stor lageryta som hjälper till att fördela lasten jämnt och minimera risken för ytskador.

torxbits förbättrar vridmomentöverföringen och minskar sannolikheten för utskjutning, jämfört med traditionella skruvhuvuden.

Skruvarna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR1931

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Torx-storlek h2 h1 l2 l1 ±0.2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
8.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
25.0
Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
10.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
15.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
8.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
25.0
Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
  • av 3
Pan Head Screw M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20820374


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-storlek
    TX-20
Pan Head Screw M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20820497


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-storlek
    TX-30
Pan Head Screw M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20820435


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-storlek
    TX-25
Pan Head Screw M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820510


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-storlek
    TX-30
Pan Head Screw M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20820558


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-storlek
    TX-30
Pan Head Screw M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20820541


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-storlek
    TX-30
Pan Head Screw M8 10.0 16.0 PEEK Beige

20820589


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-storlek
    TX-40
Pan Head Screw M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20820466


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-storlek
    TX-25
Pan Head Screw M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820596


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-storlek
    TX-40
Pan Head Screw M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20820428


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-storlek
    TX-25
Pan Head Screw M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20820565


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-storlek
    TX-30
Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK Beige

20820640


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-storlek
    TX-40
Pan Head Screw M8 25.0 16.0 PEEK Beige

20820619


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-storlek
    TX-40
Pan Head Screw M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820626


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-storlek
    TX-40