Meny Sök

Skruv med spår - PEEK

I produktion

Slitsskruvar med cylindriskt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den har ett cylindriskt huvud med en slitsad drivning som möjliggör säker vridmomentapplikation med hjälp av standardverktyg. Den slitsade utformningen underlättar enkel installation och borttagning. Den robusta huvudformen ökar kontaktområdet, vilket förbättrar lastfördelningen och dess mekaniska tillförlitlighet i monterade komponenter.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektronik- och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0088

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Köp
14,5983 kr - 16,0809 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
10.0
16,6512 kr - 18,3619 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
15.0
10,9487 kr - 12,0892 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
10.0
50,4099 kr - 55,4281 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
35.0
10,0363 kr - 11,0628 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
4.0
10,6066 kr - 11,633 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
8.0
11,7471 kr - 12,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
6.0
11,519 kr - 12,6595 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
10.0
15,2826 kr - 16,7652 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
12.0
11,7471 kr - 12,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
12.0
13,1157 kr - 14,4843 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
8.0
14,3702 kr - 15,8528 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
12.0
14,5983 kr - 16,0809 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
15.0
12,6595 kr - 13,914 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
15.0
15,7388 kr - 17,3355 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
12.0
36,3818 kr - 40,0314 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
20.0
12,8876 kr - 14,1421 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
15.0
27,0297 kr - 29,7669 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
40.0
15,0545 kr - 16,5371 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
15.0
18,7041 kr - 20,5289 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
20.0
  • av 3
Skruv med spår M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20835262

Prisintervall
16,0809 kr - 14,5983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Skruv med spår M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20835286

Prisintervall
18,3619 kr - 16,6512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Skruv med spår M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20835125

Prisintervall
12,0892 kr - 10,9487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20835453

Prisintervall
55,4281 kr - 50,4099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M3 4.0 5.5 Beige PEEK

20835095

Prisintervall
11,0628 kr - 10,0363 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20835118

Prisintervall
11,633 kr - 10,6066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M2.5 6.0 4.5 Beige PEEK

20835033

Prisintervall
12,8876 kr - 11,7471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Skruv med spår M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20835200

Prisintervall
12,6595 kr - 11,519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Skruv med spår M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20835279

Prisintervall
16,7652 kr - 15,2826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Skruv med spår M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20835132

Prisintervall
12,8876 kr - 11,7471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M2 8.0 3.8 Beige PEEK

20834982

Prisintervall
14,4843 kr - 13,1157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Skruv med spår M2 12.0 3.8 Beige PEEK

20835002

Prisintervall
15,8528 kr - 14,3702 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Skruv med spår M2.5 15.0 4.5 Beige PEEK

20835071

Prisintervall
16,0809 kr - 14,5983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Skruv med spår M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20835149

Prisintervall
13,914 kr - 12,6595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Skruv med spår M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20835330

Prisintervall
17,3355 kr - 15,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Skruv med spår M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20835422

Prisintervall
40,0314 kr - 36,3818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Skruv med spår M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20835224

Prisintervall
14,1421 kr - 12,8876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Skruv med spår M6 40.0 10.0 Beige PEEK

20835392

Prisintervall
29,7669 kr - 27,0297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Skruv med spår M2 15.0 3.8 Beige PEEK

20835019

Prisintervall
16,5371 kr - 15,0545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Skruv med spår M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20835293

Prisintervall
20,5289 kr - 18,7041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6