10505885
1505141
Antal | Enhetspris |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 7.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.276 in |
Huvudets höjd | 3.0 mm |
Huvudets höjd | 0.118 in |
Gängans längd | 0.984 in |
Gängans längd | 25.0 mm |
Gängstorlek | M3 |
Skuldrans diameter | 0.157 in |
Skuldrans diameter | 4.0 mm |
Allt material | 304 Rostfritt stål |
Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
Färg | Grå |
Slutför | Matt |
Kontaktpunktstyp | M3 |
Totallängd | 36.0 mm |
Totallängd | 1.417 in |
Längd under huvudet | 33.0 mm |
Längd under huvudet | 1.299 in |
Allt material, skruv | Stål |
Commodity Code | 7318156861 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta