10506080
1505161
Antal | Enhetspris |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 9.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.354 in |
Huvudets höjd | 4.0 mm |
Huvudets höjd | 0.157 in |
Gängans längd | 30.0 mm |
Gängans längd | 1.181 in |
Gängstorlek | M4 |
Skuldrans diameter | 5.0 mm |
Skuldrans diameter | 0.197 in |
Allt material | 304 Rostfritt stål |
Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
Färg | Grå |
Slutför | Matt |
Kontaktpunktstyp | M4 |
Totallängd | 1.654 in |
Totallängd | 42.0 mm |
Längd under huvudet | 1.496 in |
Längd under huvudet | 38.0 mm |
Allt material, skruv | Stål |
Commodity Code | 7318156861 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta