Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med ett verktyg inte är möjligt.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,93 kr - 4,7397 kr | 91 I lager |
M5
|
Svart
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
2,9443 kr - 4,7828 kr | 999 I lager |
M5
|
Svart
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,6661 kr - 1,824 kr | 12293 I lager |
M5
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,7091 kr - 1,9102 kr | 721 I lager |
M5
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,4841 kr - 1,4841 kr | 6993 I lager |
M6
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
4,5243 kr - 4,5243 kr | 5532 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
2,9731 kr - 2,9731 kr | 1000 I lager |
M6
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,824 kr - 1,824 kr | 2783 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
2,5853 kr - 4,7253 kr | 2000 I lager |
M4
|
Svart
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
3,1311 kr - 5,0844 kr | 11151 I lager |
M6
|
Svart
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
3,1023 kr - 3,1023 kr | 34 I lager |
M6
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
2,5278 kr - 2,5278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
4,079 kr - 4,079 kr | 6815 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,7091 kr - 2,6743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,9677 kr - 1,9677 kr | 4400 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
2,3985 kr - 2,3985 kr | 2353 I lager |
M5
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
3,605 kr - 3,605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,824 kr - 1,824 kr | 1860 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
3,7918 kr - 3,7918 kr | 12000 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
8,632 kr - 8,632 kr | 677 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta