Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med ett verktyg inte är möjligt.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,298 kr - 2,298 kr | 14359 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,6565 kr - 1,6565 kr | 14171 I lager |
M5
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
2,3842 kr - 2,3842 kr | 30400 I lager |
M4
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
2,3698 kr - 2,3698 kr | 640 I lager |
M5
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
2,6858 kr - 2,6858 kr | 4900 I lager |
M6
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,9677 kr - 1,9677 kr | 6649 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,8815 kr - 1,8815 kr | 14870 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,9533 kr - 1,9533 kr | 1469 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
10053508 | 2,8007 kr - 2,8007 kr | 27301 I lager |
M6
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
|
1,824 kr - 1,824 kr | 1033 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
2,7002 kr - 4,9121 kr | 1881 I lager |
M6
|
Svart
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,824 kr - 1,824 kr | 1372 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,824 kr - 1,824 kr | 2023 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,824 kr - 1,824 kr | 2035 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
3,2029 kr - 3,2029 kr | 100 I lager |
M6
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
3,5763 kr - 3,9785 kr | 8594 I lager |
M8
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
1,824 kr - 1,824 kr | 4628 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
2,298 kr - 2,298 kr | 35900 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
2,1113 kr - 2,1113 kr | 1119 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
2,1975 kr - 2,1975 kr | 25350 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta