Meny Sök

Skruv med räfflat huvud och spår M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6

Denna skruv med skårat, räfflat huvud för fingergrepp av naturfärgad nylon används där enkel åtkomst och installation utan verktyg krävs. Kan skruvas i för hand eller med platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10399033

Tillverkarens artikelnummer:

50M050080T016

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,7226 kr
5000 - 19999 0,6503 kr
20000 + 0,5853 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

722,60 kr

1000 x 0,7226 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 7.8 mm
Gängstorlek M5 x 0.8
Diameter, stigning 0.8 mm
Gängans längd 16.0 mm
Typ av huvud Knurled Round Pan Head
Drevtyp Bits med spår
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss