Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Slitsad plast

I lager

Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt

Serienummer: SR1977

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Gängans längd Köp
0,2434 kr - 0,2434 kr 46 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,3697 kr - 0,3697 kr 15771 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,3533 kr - 0,3533 kr 36650 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,397 kr - 0,397 kr 2526 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
0,4801 kr - 0,4801 kr 10593 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,4337 kr - 0,4337 kr 2997 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
1,0388 kr - 1,0388 kr 3886 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,3461 kr - 0,3461 kr 15716 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,5639 kr - 0,5639 kr 2015 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,5473 kr - 0,5473 kr 1578 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,4669 kr - 0,4669 kr 24000 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,351 kr - 0,351 kr 11909 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,4466 kr - 0,4466 kr 5639 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,4224 kr - 0,4224 kr 19155 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,3048 kr - 0,3048 kr 878 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,3673 kr - 0,3673 kr 19791 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,5316 kr - 0,5316 kr 2040 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,4796 kr - 0,4796 kr 12141 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,4596 kr - 0,4596 kr 2386 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,4239 kr - 0,4239 kr 38349 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
  • av 3
Skruv med räfflat huvud och spår M3 16.0 mm PA

10056028

Prisintervall
0,2434 kr - 0,2434 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 20.0 mm PA

10056103

Prisintervall
0,3697 kr - 0,3697 kr

Lagernivåer
15771 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 10.0 mm PA

10056004

Prisintervall
0,3533 kr - 0,3533 kr

Lagernivåer
36650 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 20.0 mm PA

10056035

Prisintervall
0,397 kr - 0,397 kr

Lagernivåer
2526 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 25.0 mm PA

10056110

Prisintervall
0,4801 kr - 0,4801 kr

Lagernivåer
10593 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 12.0 mm PA

10056080

Prisintervall
0,4337 kr - 0,4337 kr

Lagernivåer
2997 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 40.0 mm PA

10056226

Prisintervall
1,0388 kr - 1,0388 kr

Lagernivåer
3886 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 12.0 mm PA

10056011

Prisintervall
0,3461 kr - 0,3461 kr

Lagernivåer
15716 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 20.0 mm PA

10056264

Prisintervall
0,5639 kr - 0,5639 kr

Lagernivåer
2015 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 30.0 mm PA

10056196

Prisintervall
0,5473 kr - 0,5473 kr

Lagernivåer
1578 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 12.0 mm PA

10056165

Prisintervall
0,4669 kr - 0,4669 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 6.0 mm PA

10055984

Prisintervall
0,351 kr - 0,351 kr

Lagernivåer
11909 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 6.0 mm PA

10056059

Prisintervall
0,4466 kr - 0,4466 kr

Lagernivåer
5639 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 8.0 mm PA

10056066

Prisintervall
0,4224 kr - 0,4224 kr

Lagernivåer
19155 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 5.0 mm PA

10055977

Prisintervall
0,3048 kr - 0,3048 kr

Lagernivåer
878 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 8.0 mm PA

10055991

Prisintervall
0,3673 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
19791 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 30.0 mm PA

10056295

Prisintervall
0,5316 kr - 0,5316 kr

Lagernivåer
2040 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 20.0 mm PA

10056189

Prisintervall
0,4796 kr - 0,4796 kr

Lagernivåer
12141 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 10.0 mm PA

10056158

Prisintervall
0,4596 kr - 0,4596 kr

Lagernivåer
2386 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 10.0 mm PA

10056073

Prisintervall
0,4239 kr - 0,4239 kr

Lagernivåer
38349 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm