Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M6 35.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20239947

Tillverkarens artikelnummer:

20239947

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 74,7433 kr
100 - 249 67,2234 kr
250 - 499 63,5774 kr
500 - 999 59,8174 kr
1000 + 56,0575 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

74,74 kr

1 x 74,7433 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 35.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss