Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M8 40.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20240042

Tillverkarens artikelnummer:

20240042

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 70,6415 kr
100 - 249 63,5774 kr
250 - 499 60,0453 kr
500 - 999 56,5132 kr
1000 + 52,9811 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

70,64 kr

1 x 70,6415 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 40.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss