Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M12 35.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20240202

Tillverkarens artikelnummer:

20240202

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 106,7599 kr
100 - 249 96,0497 kr
250 - 499 90,6946 kr
500 - 999 85,4535 kr
1000 + 80,0984 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

106,76 kr

1 x 106,7599 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 35.0
d1 M12
d2 21.0
D3 1.8
H1 6.6
h2 4.2
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss