Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har knappformat insexhuvud. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0094.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,4469 kr - 41,9292 kr | 2511 I lager |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
45,0055 kr - 60,0453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
33,042 kr - 43,98 kr | 46 I lager |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
39,8783 kr - 53,0951 kr | 30 I lager |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
||
30,0796 kr - 40,1061 kr | 184 I lager |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
25,75 kr - 34,2953 kr | 33 I lager |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
29,7378 kr - 39,6504 kr | 81 I lager |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
33,1559 kr - 44,2079 kr | 129 I lager |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
||
36,4601 kr - 48,6515 kr | 47 I lager |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
44,094 kr - 58,792 kr | 17 I lager |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
25.0
|
||
37,8274 kr - 50,4745 kr | 24 I lager |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
26,7754 kr - 35,6626 kr | 48 I lager |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
||
34,7511 kr - 46,2588 kr | 186 I lager |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
||
36,4601 kr - 48,6515 kr | 174 I lager |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
28,0287 kr - 37,3716 kr | 101 I lager |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
32,2444 kr - 42,9546 kr | 67 I lager |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
41,1316 kr - 54,8042 kr | 18 I lager |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
36,2323 kr - 48,3097 kr | 125 I lager |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
||
36,4601 kr - 48,6515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
31,3329 kr - 41,8152 kr | 119 I lager |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta